• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KRR/ディンプルノブ

Dimple Knob - Large Type

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KRR

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
8
10
12
M(並目)
ねじの呼び
すべて
-
M4
M5
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D C Lc H C1 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d2 d f h s 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KRR-40-R8 40 8 15 25 2.8 - - 19 14 7 9 11 27 - 480 528 CAD カート 在庫品
KRR-50-R10 50 10 19 32 2.8 - - 22 17 8 13 15.5 47 - 580 638 CAD カート 在庫品
KRR-63-R12 63 12 23 40 3.8 - - 26 21 10 17 20 91 ○ 730 803 CAD カート 在庫品
KRR-40-R8-1-M4 40 8 15 25 - M4 0.7 19 14 4.5 9 11 30 - 800 880 CAD カート 在庫品
KRR-50-R10-1-M5 50 10 19 32 - M5 0.8 22 17 8 13 15.5 50 - 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
KRR-63-R12-1-M5 63 12 23 40 - M5 0.8 26 21 10 17 20 95 ○ 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
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
KRR
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ハブ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ*1 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: タップ穴タイプのみ


特長

  • おねじKRMKRMS・めねじKRFKRFS・リーマ穴KRRの3タイプ。
  • リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。
  • タップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります