• account
  • ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNML-36-M10

ローレットノブ - SUS316L相当

Knurled Knob - Stainless Steel SUS316L Equivalent

形状図

KNMLローレットノブ - SUS316L相当寸法図

KNMS(SUS303製)とKNML(SUS316L相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
Lm
すべて
20
25
30
40

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s A d 質量
(g)
KNML-36-M10-20 3,450 3,795 CAD カート 在庫品36 M10 1.5 20 23 15 8 20 108
KNML-36-M10-25 3,450 3,795 CAD カート 実働5日目出荷36 M10 1.5 25 23 15 8 20 111
KNML-36-M10-30 3,450 3,795 CAD カート 在庫品36 M10 1.5 30 23 15 8 20 114
KNML-36-M10-40 3,450 3,795 CAD カート 在庫品36 M10 1.5 40 23 15 8 20 120

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KNML
本体 SUS316L相当*1

*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)


特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNMLにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります