単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNM-24-M6-16-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 16 | 4.6 | 28 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
KNM-24-M6-16-SCの材質・仕上げ
| KNM-SC | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。