• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KGB-40-M12

ゴムボール

Gum Ball Knob

KGB-40-M12の形状図

KGBゴムボール寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGB-40-M12 40 M12 1.75 20 36 40 ○ 690 759 CAD カート 在庫品
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
KGB-40-M12の材質・仕上げ

KGB
ボール部 EPDM(つや消し黒)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理

KGB-40-M12の特長

  • 手ざわりがソフトなゴム製です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KGBにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります