寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 7.5 | 18 | 10 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBC-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 15 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBC-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 25 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KBC | |
|---|---|
| ボール | ナイロン6(つや消し黒) |
| インサート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティック製のボールノブ。
- 上品な印象を与える美しいつや消し仕上げ。