寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBA-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 11 | - | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-25-M6-RD | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 11 | - | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KBA | |
|---|---|
| ボール | ナイロン6(各色) |
| インサート | - |
特長
- プラスティック製のボールノブ。
- 上品な印象を与える美しいつや消し仕上げ。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| RD | つや消し赤 |






