• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき

Indexing Plunger - Lever Type, with Rest Position & Lever Cover

PXV-B

形状図

PXV-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M*1
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
12
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M*1
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXV-5-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 5 8 9/21 56 1190 4,240 4,664 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 6 8 9/21 57 1710 4,240 4,664 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 12/32 79 1710 5,170 5,687 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 8 8 9/21 59 3050 4,240 4,664 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 12/32 80 3050 5,170 5,687 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 8 12 21/58 112 3050 5,880 6,468 CAD カート 実働15日目出荷
PXV-10-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 12/32 82 4770 5,170 5,687 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 10 12 21/58 115 4770 5,880 6,468 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 12 12 21/58 118 6870 5,880 6,468 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 5 8 9/21 56 1190 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 6 8 9/21 57 1710 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 12/32 79 1710 4,640 5,104 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 8 8 9/21 59 3050 3,870 4,257 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 12/32 80 3050 4,640 5,104 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 8 12 21/58 112 3050 5,340 5,874 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 12/32 82 4770 4,640 5,104 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 10 12 21/58 115 4770 5,340 5,874 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 12 12 21/58 118 6870 5,340 5,874 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12-BK M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 5 8 9/21 66 1190 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12-BK M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 6 8 9/21 67 1710 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16-BK M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 12/32 99 1710 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12-BK M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 8 8 9/21 69 3050 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16-BK M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 12/32 100 3050 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20-BK M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 8 12 21/58 147 3050 6,140 6,754 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16-BK M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 12/32 102 4770 5,320 5,852 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20-BK M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 10 12 21/58 150 4770 6,140 6,754 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20-BK M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 12 12 21/58 153 6870 6,140 6,754 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12C-BK M12 1.75 並目 32 48 26 6 18 12 5 8 9/21 66 1190 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12C-BK M12 1.75 並目 32 48 26 6 18 12 6 8 9/21 67 1710 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16C-BK M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 12/32 99 1710 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12C-BK M12 1.75 並目 32 48 26 6 18 12 8 8 9/21 69 3050 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16C-BK M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 12/32 100 3050 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20C-BK M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 8 12 21/58 147 3050 5,460 6,006 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16C-BK M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 12/32 102 4770 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20C-BK M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 10 12 21/58 150 4770 5,460 6,006 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20C-BK M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 12 12 21/58 153 6870 5,460 6,006 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PXV-B/PXV-C-B PXV-BK/PXV-C-BK
レバー 焼結合金 焼結合金
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ねじピッチ ロックナット
PXV-B 細目 なし*1
PXV-BK 細目 あり
PXV-C-B 並目 なし*1
PXV-C-BK 並目 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけには専用の取りつけ治具PXV-WPXV-ZPXV-WPXV-ZPXVS-WPXVS-ZPIXH-ZPIXH-Z)をご使用ください。

PXV-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります