• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Push Button Type, with Rest Position

PXPS-S-A4

形状図

PXPS-S-A4インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s s1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXPS-6-S-A4 - M12 1.5 19 15 44 20 44.5 - 13 - 6 6 3 8.5/25 43 2620 PXCS-12-14-** 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
PXPS-8-S-A4 - M16 1.5 25 19 54 26 54.5 - 17 - 8 8 3 18/44 100 4660 PXCS-16-17-** 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
PXPS-6-SK-A4 ○ M12 1.5 19 15 44 20 44.5 6 13 18 6 6 3 8.5/25 53 2620 PXCS-12-14-** 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
PXPS-8-SK-A4 ○ M16 1.5 25 19 54 26 54.5 8 17 24 8 8 3 18/44 120 4660 PXCS-16-17-** 17,100 18,810 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PXPS-S-A4 PXPS-SK-A4
ボタン SUS316 SUS316
本体 SUS316 SUS316
ピン SUS316 SUS316
スプリング SUS316Ti SUS316Ti
ロックナット - SUS316

特長

  • ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
  • SUS316のオールステンレス製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
  • ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
  • 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXPS-S-A4 なし*1
PXPS-SK-A4 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


操作方法

PXPS-S-A4インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ - レストポジションタイプ


関連商品

インデックスプランジャ用カラーPXCSがあります。
PXCS

PXPS-S-A4インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります