• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

Indexing Plunger with Locking Mechanism

PXB-BK

形状図

PXB-BK寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目) D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重
(N)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー CAD
ダウンロード
PXB-6-6-BK M12×1.5 28 21.9 59 22 6 6 19 18 6 6 6.5/19 53 200 2530 PXC-12-17-** -
PXB-6-9-BK M12×1.5 28 21.9 62 22 6 6 19 18 6 9 6/25 54 200 2530 PXC-12-17-** -
PXB-8-8-BK M16×1.5 28 21.9 67 26 8 8 19 24 8 8 8.5/26 90 200 4500 PXC-16-19-** -
PXB-8-12-BK M16×1.5 28 21.9 71 26 8 8 19 24 8 12 8.5/28 93 200 4500 PXC-16-19-** -
PXB-10-12-BK M16×1.5 28 21.9 71 26 8 8 19 24 10 12 9.5/30 95 200 7030 PXC-16-19-** -

材質・仕上げ

PXB-A/PXB-B/PXB-C PXB-AK/PXB-BK/PXB-CK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ボタン ナイロン6(赤) ナイロン6(赤)
本体 SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB SWPB
ロックナット S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
  • ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
  • 3種類の操作タイプを標準化。
    PXB-APXB-AK----タイプA
    通常はピンが出た状態でロックされています。
    ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
    PXB-BPXB-BK----タイプB
    ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンが自動でもどります。
    PXB-CPXB-CK----タイプC
    通常はピンが出た状態でロックされています。
    ボタンを押しながらノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンが自動でもどります。
  • 品番の末尾記号により操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
品番末尾記号 操作タイプ ロックナット
A タイプA なし*
AK タイプA あり
B タイプB なし*
BK タイプB あり
C タイプC なし*
CK タイプC あり

*ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


強度

品番 ノブの引張許容荷重(N) ピンのせん断荷重(N)
PXB-6 200 2530
PXB-8 200 4500
PXB-10 200 7030

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCをご使用ください。
PXCPXCS

PXB-BK関連商品


関連サービス

商品品番一覧

PXB-BK

  • PXB-10-12-BK
  • PXB-6-6-BK
  • PXB-6-9-BK
  • PXB-8-12-BK
  • PXB-8-8-BK

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります