• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用カラー

Distance Bushing for use with Indexing Plunger

PXC

形状図

PXC寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t d 質量
(g)
CAD
ダウンロード
PXC-6-7-2 7 2 6 0.2 -
PXC-6-7-4 7 4 6 0.3 -
PXC-6-7-6 7 6 6 0.5 -
PXC-6-7-8 7 8 6 0.6 -
PXC-8-10-2 10 2 8 0.4 -
PXC-8-10-3 10 3 8 0.9 -
PXC-8-10-4 10 4 8 1.3 -
PXC-8-10-6 10 6 8 1.7 -
PXC-8-10-8 10 8 8 2 -
PXC-8-10-10 10 10 8 2.2 -
PXC-10-12-2 12 2 10 0.5 -
PXC-10-12-4 12 4 10 1 -
PXC-10-12-6 12 6 10 1.6 -
PXC-10-12-8 12 8 10 2.1 -
PXC-10-12-10 12 10 10 2.7 -
PXC-10-12-12 12 12 10 3.2 -
PXC-12-13-2 13 2 12 0.3 -
PXC-12-13-4 13 4 12 0.6 -
PXC-12-13-6 13 6 12 0.9 -
PXC-12-13-8 13 8 12 1.2 -
PXC-12-13-10 13 10 12 1.6 -
PXC-12-14-2 14 2 12 0.6 -
PXC-12-14-4 14 4 12 1.2 -
PXC-12-14-6 14 6 12 1.8 -
PXC-12-14-8 14 8 12 1.9 -
PXC-12-14-10 14 10 12 3.2 -
PXC-12-14-12 14 12 12 3.9 -
PXC-12-14-14 14 14 12 4.5 -
PXC-12-17-2 17 2 12 2.5 -
PXC-12-17-4 17 4 12 3.5 -
PXC-12-17-5 17 5 12 4.4 -
PXC-12-17-6 17 6 12 5.4 -
PXC-12-17-8 17 8 12 7.2 -
PXC-12-17-10 17 10 12 9 -
PXC-12-17-12 17 12 12 11 -
PXC-16-17-2 17 2 16 0.4 -
PXC-16-17-4 17 4 16 0.8 -
PXC-16-17-6 17 6 16 1.2 -
PXC-16-17-8 17 8 16 1.3 -
PXC-16-17-10 17 10 16 1.6 -
PXC-16-17-12 17 12 16 2 -
PXC-16-18-2 18 2 16 0.8 -
PXC-16-18-4 18 4 16 1.7 -
PXC-16-18-6 18 6 16 2.5 -
PXC-16-18-8 18 8 16 3.4 -
PXC-16-18-10 18 10 16 4.2 -
PXC-16-18-12 18 12 16 5.1 -
PXC-16-18-14 18 14 16 5.9 -
PXC-16-19-2 19 2 16 2.4 -
PXC-16-19-4 19 4 16 2.6 -
PXC-16-19-6 19 6 16 3.9 -
PXC-16-19-8 19 8 16 5.1 -
PXC-16-19-10 19 10 16 6.4 -
PXC-16-19-12 19 12 16 7.7 -
PXC-20-22-6 22 6 20 3.1 -
PXC-20-22-8 22 8 20 4.2 -
PXC-20-22-10 22 10 20 5.2 -
PXC-20-22-12 22 12 20 6.3 -
PXC-20-22-14 22 14 20 7.3 -
PXC-20-22-16 22 16 20 8.3 -
PXC-20-22-18 22 18 20 9.4 -

材質・仕上げ

PXC スティール製
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。

使用例

PXC使用例

PXC使用例


適用インデックスプランジャ

品番
スティール製
適用インデックスプランジャ
ねじ径 PXB PXP PSX・PSY PNXV PXX・PXY PMX・PMY PDX・PCX PLX・PLY PLLX・PLLY PTX・PTY PHX・PHY PSKX PIX・PIY
PXC-6-7 M6 ●
PXC-8-10 M8 ● ● ● ● ●
PXC-10-12 M10 ● ● ● ● ● ●
PXC-12-13 M12 ●
PXC-12-14 M12 ● ● ● ● ● ●
PXC-12-17 M12 ● ●
PXC-16-17 M16 ● ● ● ● ● ●
PXC-16-18 M16 ●
PXC-16-19 M16 ● ● ● ●
PXC-20-22 M20 ● ● ● ● ●

関連サービス

商品品番一覧

PXC-10-12

  • PXC-10-12-2
  • PXC-10-12-4
  • PXC-10-12-6
  • PXC-10-12-8
  • PXC-10-12-10
  • PXC-10-12-12

PXC-12-13

  • PXC-12-13-2
  • PXC-12-13-4
  • PXC-12-13-6
  • PXC-12-13-8
  • PXC-12-13-10

PXC-12-14

  • PXC-12-14-2
  • PXC-12-14-4
  • PXC-12-14-6
  • PXC-12-14-8
  • PXC-12-14-10
  • PXC-12-14-12
  • PXC-12-14-14

PXC-12-17

  • PXC-12-17-2
  • PXC-12-17-4
  • PXC-12-17-5
  • PXC-12-17-6
  • PXC-12-17-8
  • PXC-12-17-10
  • PXC-12-17-12

PXC-16-17

  • PXC-16-17-2
  • PXC-16-17-4
  • PXC-16-17-6
  • PXC-16-17-8
  • PXC-16-17-10
  • PXC-16-17-12

PXC-16-18

  • PXC-16-18-2
  • PXC-16-18-4
  • PXC-16-18-6
  • PXC-16-18-8
  • PXC-16-18-10
  • PXC-16-18-12
  • PXC-16-18-14

PXC-16-19

  • PXC-16-19-2
  • PXC-16-19-4
  • PXC-16-19-6
  • PXC-16-19-8
  • PXC-16-19-10
  • PXC-16-19-12

PXC-20-22

  • PXC-20-22-6
  • PXC-20-22-8
  • PXC-20-22-10
  • PXC-20-22-12
  • PXC-20-22-14
  • PXC-20-22-16
  • PXC-20-22-18

PXC-6-7

  • PXC-6-7-2
  • PXC-6-7-4
  • PXC-6-7-6
  • PXC-6-7-8

PXC-8-10

  • PXC-8-10-2
  • PXC-8-10-3
  • PXC-8-10-4
  • PXC-8-10-6
  • PXC-8-10-8
  • PXC-8-10-10

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります