• インデックスプランジャ

POPS-10-12-DK

インデックスプランジャ - 空気圧タイプ

Indexing Plunger - Pneumatic type

POPS-10-12-DKの形状図

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ 寸法図

単位 : mm

品番 センサの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1 D L L1 L2 L3 Lf min. Lb sw sw1 B s 適用ケーブル 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
POPS-10-12-DK - M16 1.5 M3 21 88 26 10 24 4 8 19 24 10 12 - 175 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

POPS-10-12-DKの材質・仕上げ

POPS
本体 SUS303
ピン SUS303
表面硬化処理
ロックナット SUS304相当
マグネット ネオジム磁石
センサ ナイロン6(つや消し黒)
ケーブル外装 ポリウレタン
センサクリップ ポリアセタール(黒)
ロッドシール ポリウレタン
ピストンシール/Oリング NBR

POPS-10-12-DKの特長

  • 空気圧駆動のインデックスプランジャ。機器装置の自動化や手動での操作が難しい場所に使用できます。
  • ピンの引き込み・押し出しの両方を空気圧で行う複動タイプと、ピンの引き込み・押し出しのどちらかを空気圧で行う単動タイプ2種類があります。商品記号により選択できます。
商品記号 空気圧式 ピン引き込み ピン押し出し
POPS-DK 複動タイプ 空気圧 空気圧
POPS-AK 単動タイプ 内部スプリングの力 空気圧
POPS-EK 単動タイプ 空気圧 内部スプリングの力
  • 通常時、POPS-AKはピンが引き込まれており、POPS-EKはピンが押し出されています。
  • 商品記号により、センサの有無が選択できます。
    POPS-**----センサなし
    POPS-**-0.4-S-SN----センサつき
    センサを取りつけることで、ピンの状態を電気的に監視することができます。安全面の強化、省人化、自動化に。

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

  • マグネット式の2点センサでピンの引き込み・押し出し状態の両方を検出できます。
  • 設定*1したピンの位置をセンサが検出すると、LEDが点灯します。2つのLEDでピンの引き込み・押し出し状態を確認できます。
  • センサはIO-Link通信対応のため、通信情報からピンの状態を確認することも可能です。
  • 全商品にロックナットが付属しています。
  • センサつきタイプには、インデックスプランジャ本体・ロックナットに加えて、センサクリップ・センサ・六角レンチが付属します。

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

*1: 設定方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。


センサの電気仕様

出力方式 PNP、 NO出力
電源電圧 DC12-30V
負荷電流 100mA以下
コネクタ M8 Aコード 4極 オス
IP保護等級 IP67
消費電流 15mA以下
内部電圧降下 2.2V以下
感電保護クラス Ⅲ
使用温度範囲 -20℃~75℃
耐衝撃性 30G、 11ms
耐振動性 10Hz~55Hz、 1mm
EMC EN 60947-5-2 準拠
逆接続保護 あり
短絡保護 あり
チャタリング防止 あり
認証 CEマーキング / IO-Link

入出力回路

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

コネクタピン配列

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ


センサの取りつけ

①センサをセンサクリップに横から挿入します。

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

②センサの六角穴付き止めねじを締めつけてクリップに固定します。

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

③センサクリップを任意の向きでインデックスプランジャの溝にはめ込み、必要に応じてクリップを回転させて方向を調整します。

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

④調整ボタンを押して*1、ピンの引き込み時と押し出し時の位置を設定*2します。

*1: IO-Linkを介して設定することも可能です。
*2: 設定方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。


ピンにかかる力

単位 : N

空気圧0.6MPa時の推力 内部スプリングの弾性力
POPS-DK POPS-AK POPS-EK
引き込み時 押し出し時 引き込み時 押し出し時 引き込み時 押し出し時
50 65 12 26 26 12

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ

※ピンのせん断荷重についてはお問い合わせください。


空気圧特性

動作圧力 0.4MPa~0.6MPa
使用温度 -20℃~80℃

使用上の注意

センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。

関連商品

ケーブルの延長用にコネクタつきケーブルUSCA-M8-4があります。
USCA

POPSインデックスプランジャ - 空気圧タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

POPSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります