• インデックスプランジャ

PNMV-12-12-20-BK

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Flange - Lever Type, with Rest Position

PNMV-12-12-20-BKの形状図

PNMVフランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ寸法図

単位 : mm

品番 B s D D1 L L2 Lc E F G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNMV-12-12-20-BK 12 12 37 20 82 12 14.5 22 37 20 15 21/58 126 6870 3,140 3,454 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PNMV-12-12-20-BKの材質・仕上げ

PNMV
レバー ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピン SUM22L相当
三価クロメート処理
スプリング SUS301

PNMV-12-12-20-BKの特長

  • レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
  • ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。
  • 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
  • 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
  • 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PNMVにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります