• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Compact Type, with Rest Position

PNHYS

形状図

PNHYSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
B
すべて
4
5
6
7
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHYS-4-5-M8-A - M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-1-A - M8 1 細目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-A - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 26 1820 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-1-A - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 26 1820 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-A - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 27 2620 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-1-A - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 27 2620 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-A - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 41 2620 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 41 2620 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-A - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 42 3570 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 42 3570 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-A - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 69 4660 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 70 4660 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-A - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 72 7280 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 73 7280 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-AK M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
PNHYS-4-5-M8-1-AK M8 1 細目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-AK M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 16 5 6 6/16 32 1820 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PNHYS-5-6-M10-1-AK M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 17 5 6 6/16 32 1820 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-AK M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 16 6 6 6/16 33 2620 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-6-M10-1-AK M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 17 6 6 6/16 33 2620 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-AK M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 6 7 10/23 49 2620 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
PNHYS-6-7-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 6 7 10/23 49 2620 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-AK M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 7 7 10/23 50 3570 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
PNHYS-7-7-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 7 7 10/23 50 3570 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-AK M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 87 4660 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
PNHYS-8-10-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 88 4660 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-AK M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 90 7280 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
PNHYS-10-10-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 101 7280 3,080 3,388 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PNHYS-A PNHYS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNHYS-A なし*1
PNHYS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります