• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

Indexing Plunger - Compact type

PNHX

形状図

PNHXインデックスプランジャ - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
B
すべて
4
5
6
7
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNHX-4-5-M8-A - M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
PNHX-4-5-M8-1-A - M8 1 細目 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
PNHX-5-6-M10-A - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 25 1820 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHX-5-6-M10-1-A - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 25 1820 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHX-6-6-M10-A - M10 1.5 並目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 26 2620 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHX-6-6-M10-1-A - M10 1 細目 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 26 2620 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PNHX-6-7-M12-A - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 40 2620 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PNHX-6-7-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 40 2620 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PNHX-7-7-M12-A - M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 41 3570 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PNHX-7-7-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 41 3570 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PNHX-8-10-M16-A - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 66 4660 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PNHX-8-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 67 4660 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PNHX-10-10-M16-A - M16 2 並目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 69 7280 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PNHX-10-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 70 7280 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
PNHX-4-5-M8-AK ○ M8 1.25 並目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
PNHX-4-5-M8-1-AK ○ M8 1 細目 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
PNHX-5-6-M10-AK ○ M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 17 5 6 6/16 31 1820 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PNHX-5-6-M10-1-AK ○ M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 16 5 6 6/16 31 1820 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PNHX-6-6-M10-AK ○ M10 1.5 並目 25 18 34 8 5 12 17 6 6 6/16 32 2620 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PNHX-6-6-M10-1-AK ○ M10 1 細目 25 18 34 8 5 12 16 6 6 6/16 32 2620 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PNHX-6-7-M12-AK ○ M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 6 7 10/23 48 2620 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PNHX-6-7-M12-1.5-AK ○ M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 6 7 10/23 48 2620 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PNHX-7-7-M12-AK ○ M12 1.75 並目 28 20 40.5 10 6 14 19 7 7 10/23 49 3570 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
PNHX-7-7-M12-1.5-AK ○ M12 1.5 細目 28 20 40.5 10 6 14 18 7 7 10/23 49 3570 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
PNHX-8-10-M16-AK ○ M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 84 4660 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PNHX-8-10-M16-1.5-AK ○ M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 85 4660 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
PNHX-10-10-M16-AK ○ M16 2 並目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 87 7280 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PNHX-10-10-M16-1.5-AK ○ M16 1.5 細目 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 88 7280 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
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
PNHX-A PNHX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNHX-A なし*1
PNHX-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります