• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ- リングタイプ

Indexing Plunger - Lifting Ring style

PMXS-R

形状図

PMXS-Rインデックスプランジャ- リングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
3
4
5
6
8
10
s
すべて
3.5
4
4.5
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D1 L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B D s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容締めつけトルク
(N・m)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMXS-3-M6-R - M6 1 並目 6.9 12 4.5 10 - 6 - 3 14 3.5 3/12 4 2 650 PXCS-6-7-** 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PMXS-3-M6-0.75-R - M6 0.75 細目 6.9 12 4.5 10 - 6 - 3 14 3.5 3/12 4 3 650 PXCS-6-7-** 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
PMXS-4-M6-R - M6 1 並目 6.9 12 4.5 10 - 6 - 4 14 4 3/12 4 2 1160 PXCS-6-7-** 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
PMXS-4-M8-1-R - M8 1 細目 9.2 16 6 13.5 - 8 - 4 18 4.5 5/24 8 8 1160 PXCS-8-10-** 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M8-R - M8 1.25 並目 9.2 16 6 13.5 - 8 - 5 18 5 5/24 8 7 1820 PXCS-8-10-** 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M8-1-R - M8 1 細目 9.2 16 6 13.5 - 8 - 5 18 5 5/24 8 7 1820 PXCS-8-10-** 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M10-1-R - M10 1 細目 11.5 16 6 13.5 - 10 - 5 18 5 5/24 13 22 1820 PXCS-10-12-** 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
PMXS-6-M10-R - M10 1.5 並目 11.5 20 7.5 17 - 10 - 6 24 6 5/21 17 15 2620 PXCS-10-12-** 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
PMXS-6-M12-1.5-R - M12 1.5 細目 13.8 20 7.5 16.5 - 12 - 6 24 6 5/21 23 38 2620 PXCS-12-14-** 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M12-R - M12 1.75 並目 13.8 24 9 20.5 - 12 - 8 30 8 6/22 30 20 4660 PXCS-12-14-** 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M12-1.5-R - M12 1.5 細目 13.8 24 9 20.5 - 12 - 8 30 8 6/22 30 20 4660 PXCS-12-14-** 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 19.6 24 9 20.5 - 17 - 8 30 8 6/22 55 80 4660 PXCS-16-17-** 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
PMXS-10-M16-1.5-R - M16 1.5 細目 19.6 26 9 22.5 - 17 - 10 30 10 4/27 60 80 7280 PXCS-16-17-** 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
PMXS-3-M6-RK ○ M6 1 並目 6.9 12 4.5 10 3.2 6 10 3 14 3.5 3/12 5 2 650 PXCS-6-7-** 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
PMXS-3-M6-0.75-RK ○ M6 0.75 細目 6.9 12 4.5 10 3.2 6 10 3 14 3.5 3/12 5 3 650 PXCS-6-7-** 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
PMXS-4-M6-RK ○ M6 1 並目 6.9 12 4.5 10 3.2 6 10 4 14 4 3/12 5 2 1160 PXCS-6-7-** 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
PMXS-4-M8-1-RK ○ M8 1 細目 9.2 16 6 13.5 4 8 13 4 18 4.5 5/24 11 8 1160 PXCS-8-10-** 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M8-RK ○ M8 1.25 並目 9.2 16 6 13.5 4 8 13 5 18 5 5/24 11 7 1820 PXCS-8-10-** 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M8-1-RK ○ M8 1 細目 9.2 16 6 13.5 4 8 13 5 18 5 5/24 11 7 1820 PXCS-8-10-** 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
PMXS-5-M10-1-RK ○ M10 1 細目 11.5 16 6 13.5 5 10 17 5 18 5 5/24 19 22 1820 PXCS-10-12-** 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
PMXS-6-M10-RK ○ M10 1.5 並目 11.5 20 7.5 17 5 10 16 6 24 6 5/21 22 15 2620 PXCS-10-12-** 2,130 2,343 CAD カート 在庫品
PMXS-6-M12-1.5-RK ○ M12 1.5 細目 13.8 20 7.5 16.5 6 12 18 6 24 6 5/21 31 38 2620 PXCS-12-14-** 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M12-RK ○ M12 1.75 並目 13.8 24 9 20.5 6 12 19 8 30 8 6/22 38 20 4660 PXCS-12-14-** 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M12-1.5-RK ○ M12 1.5 細目 13.8 24 9 20.5 6 12 18 8 30 8 6/22 40 20 4660 PXCS-12-14-** 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
PMXS-8-M16-1.5-RK ○ M16 1.5 細目 19.6 24 9 20.5 8 17 24 8 30 8 6/22 76 80 4660 PXCS-16-17-** 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
PMXS-10-M16-1.5-RK ○ M16 1.5 細目 19.6 26 9 22.5 8 17 24 10 30 10 4/27 78 80 7280 PXCS-16-17-** 2,990 3,289 CAD カート 在庫品

●本商品は2013年に品番を変更しました。
 例:(旧)PMXS-4-R →(新)PMXS-4-M6-R
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
PMXS-R PMXS-RK
リング SUS301 SUS301
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • シンプル構造のインデックスプランジャです。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PMXS-R なし*1
PMXS-RK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


強度

品番 許容締めつけ
トルク(N・m)
PMXS-3-M6 2
PMXS-3-M6-0.75 3
PMXS-4-M6 2
PMXS-4-M8-1 8
PMXS-5-M8 7
PMXS-5-M8-1 7
PMXS-5-M10-1 22
PMXS-6-M10 15
PMXS-6-M12-1.5 38
PMXS-8-M12 20
PMXS-8-M12-1.5 20
PMXS-8-M16-1.5 80
PMXS-10-M16-1.5 80

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります