• インデックスプランジャ

PLXS-16-20-AK

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PLXS-16-20-AKの形状図

PLXSインデックスプランジャ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブカラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLXS-16-20-AK ○ M24 2 33 31.2 98.5 38 12 12 27 36 16 20 13/54 262 18600 - BK 10,300 11,330 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PLXS-16-20-AKの材質・仕上げ

PLXS-A PLXS-AK PLXS-A-RD PLXS-AK-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301 SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303 - SUS303

PLXS-16-20-AKの特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • PLXS-A-RD PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 ロックナット ノブの色
PLXS-A なし*1 つや消し黒
PLXS-AK あり つや消し黒
PLXS-A-RD なし*1 つや消しレッド
PLXS-AK-RD あり つや消しレッド

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLXSインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PLXSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります