• インデックスプランジャ

PLXS-12-15-0.5-S-AK-SN

インデックスプランジャ - センサつき

Indexing Plunger with Sensor

PLXS-12-15-0.5-S-AK-SNの形状図

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLXS-12-15-0.5-S-AK-SN M20 1.5 33 25.4 93 33 16.5 10 22 30 12 15 11.5/40 180 10400 PXCS-20-22-** 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PLXS-12-15-0.5-S-AK-SNの材質・仕上げ

PLXS-SN
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301
ロックナット SUS304相当
マグネット ハードフェライト磁石
センサ/センサクリップ ナイロン6(つや消し黒)
ケーブル外装 ポリウレタン

PLXS-12-15-0.5-S-AK-SNの特長

  • センサつきのインデックスプランジャ。
  • ピンの状態を電気的に監視することが可能。
  • ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引っ込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
  • センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき

  • 安全面の強化、省人化、自動化に。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき


センサの電気仕様

出力方式 PNP、 NO出力
電源電圧 DC10-30V
負荷電流 100mA以下
コネクタ M8 Aコード 3極 オス
IP保護等級 IP67
スイッチング周波数 1,000Hz
消費電流 8mA以下
内部電圧降下 2.5V以下
感電保護クラス Ⅲ
検出感度 2.8mT
使用温度範囲 -25℃~75℃
耐衝撃性 30G、 11ms
耐振動性 10Hz~55Hz、 1mm
EMC EN 60947-5-2 準拠
逆接続保護 あり
短絡保護 あり
チャタリング防止 あり
認証 CEマーキング

入出力回路

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき

コネクタピン配列

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき


センサの取りつけ

①センサをセンサクリップに横から挿入します。

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき

②センサの六角穴付き止めねじを締めつけてクリップに固定します。

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき

③センサクリップを任意の向きでインデックスプランジャの溝にはめ込み、必要に応じてクリップを回転させて方向を調整してください。

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき


使用上の注意

センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。

関連商品

ケーブルの延長用にコネクタつきケーブルUSCA-M8-3があります。
USCA

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLXS-SNインデックスプランジャ - センサつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PLXS-SNにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります