• インデックスプランジャ

PLX-5-8-GK

インデックスプランジャ - ノブなしタイプ

Indexing Plunger with Threaded Rod

PLX-5-8-GKの形状図

PLX-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L2 Lb Lm sw sw1 B d e s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLX-5-8-GK ○ M10 1 13.8 18 6 5 5.5 12 17 5 8 3 8 5/18 25 1750 PXCS-10-12-** 1,740 1,914 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PLX-5-8-GKの材質・仕上げ

PLX-G PLX-GK
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

PLX-5-8-GKの特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLX-G なし*1
PLX-GK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLX-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PLX-Gにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります