• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 省スペースタイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Space-Saving Type, with Rest Position

PGYS

形状図

PGYSインデックスプランジャ - 省スペースタイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
4
5
6
8
10
s
すべて
9.5
12
14
19
25

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L3 Lb sw sw1 B s 最大締めつけ
トルク
(N・m)
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PGYS-4-9.5-M6-A - M6 1 2.5 6.9 32 20 2.5 16 - 6 - 4 9.5 1.6 3/10 6 1160 2,270 2,497 CAD カート 在庫品
PGYS-5-12-M8-A - M8 1.25 3 9.2 42 27 3.1 19.5 - 8 - 5 12 4.5 3.5/13.5 14 1820 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
PGYS-6-14-M10-A - M10 1.5 3.5 11.5 51 33.5 3.7 24 - 10 - 6 14 10 4/16 27 2620 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
PGYS-8-19-M12-A - M12 1.75 5 13.8 54 31.8 4.3 32 - 12 - 8 19 13 4/22 43 4660 4,350 4,785 CAD カート 在庫品
PGYS-10-25-M16-A - M16 2 5 19.6 77.5 50.5 5 33.5 - 16 - 10 25 42 4/23 104 7280 5,920 6,512 CAD カート 在庫品
PGYS-4-9.5-M6-AK M6 1 2.5 6.9 32 20 2.5 16 3.2 6 10 4 9.5 1.6 3/10 7 1160 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
PGYS-5-12-M8-AK M8 1.25 3 9.2 42 27 3.1 19.5 4 8 13 5 12 4.5 3.5/13.5 17 1820 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
PGYS-6-14-M10-AK M10 1.5 3.5 11.5 51 33.5 3.7 24 5 10 17 6 14 10 4/16 33 2620 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
PGYS-8-19-M12-AK M12 1.75 5 13.8 54 31.8 4.3 32 6 12 19 8 19 13 4/22 51 4660 4,530 4,983 CAD カート 在庫品
PGYS-10-25-M16-AK M16 2 5 19.6 77.5 50.5 5 33.5 8 16 24 10 25 42 4/23 122 7280 6,140 6,754 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PGYS-A PGYS-AK
レバー部 SUS303 SUS303
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
  • レバー部を引き、回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、レバー部をわずかに引き、回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • 相手側の穴の推奨公差は(+0.03~+0.08)です。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります