寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDX-6-A | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 13/28 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDX-8-M12-A | - | 8 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 13/28 | 44 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-A | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 14/38 | 65 | 4660 | PXCS-16-17-** | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDX-10-M16-A | - | 10 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 14/38 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-6-AK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 13/28 | 51 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M12-AK | ○ | 8 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 13/28 | 53 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-AK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 14/38 | 83 | 4660 | PXCS-16-17-** | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-10-M16-AK | ○ | 10 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 14/38 | 85 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-6-M12-AR | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 13/28 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M12-AR | - | 8 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 13/28 | 65 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M16-AR | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 14/38 | 44 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-10-M16-AR | - | 10 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 14/38 | 67 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-6-M12-ARK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 13/28 | 51 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M12-ARK | ○ | 8 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 13/28 | 83 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M16-ARK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 14/38 | 53 | 4660 | PXCS-16-17-** | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-10-M16-ARK | ○ | 10 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 62 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 14/38 | 85 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-6-B | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 51 | 20 | 6 | - | 14 | - | 17 | 13/28 | 31 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDX-8-M12-B | - | 8 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 51 | 20 | 6 | - | 14 | - | 17 | 13/28 | 34 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-B | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 58 | 22 | 6 | - | 16 | - | 17 | 14/38 | 51 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 |
| PDX-10-M16-B | - | 10 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 58 | 22 | 6 | - | 16 | - | 17 | 14/38 | 54 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-6-BK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 51 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 17 | 13/28 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-M12-BK | ○ | 8 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 51 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 17 | 13/28 | 44 | 2620 | PXCS-12-14-** | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-8-BK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 58 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 17 | 14/38 | 65 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDX-10-M16-BK | ○ | 10 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 58 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 17 | 14/38 | 71 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
専用キーPDX-Kは別売りです。別途注文してください。
材質・仕上げ
| PDX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 |
| スプリング | SUS301相当 |
| ロックナット | スティ-ル 三価クロメート処理 |
| カバーキャップ | ナイロン6(各色) |
ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。
特長
- ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバーキャップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
-
PDX-A
PDX-AK
PDX-AR
PDX-ARK----ノブ操作タイプ
ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。
さらにノブを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
カバーキャップはピンを収納したときに、露出します。
PDX-ARPDX-ARKは視認性にすぐれたつや消しレッドのカバーキャップにより操作状況を容易に把握できます。 -
PDX-B
PDX-BK----キー操作タイプ
専用キーPDX-K(別売)を上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引くと、ピンが内部に収納されます。PDX-K
さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
ロック解除時には、キーを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバーキャップの色が選択できます。
| 末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット | カバーキャップの色 |
|---|---|---|---|
| A | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
| AK | ノブ操作タイプ | あり | つや消し黒 |
| AR | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消しレッド |
| ARK | ノブ操作タイプ | あり | つや消しレッド |
| B | キー操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
| BK | キー操作タイプ | あり | つや消し黒 |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。
専用キーPDX-K

| 品番 | 価格(円) | 質量(g) |
|---|---|---|
| PDX-K | 2,150 | 12 |