単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | H | A1 | B1 | h1 | h2 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNJS-50-50-A-1-NI | 50 | 50 | 21 | 6.4 | 11.5 | 30 | 30 | 6 | 6.5 | 104 | M6×16 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNJS-50-50-A-1-NIの材質・仕上げ
| HNJS-A | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ブラスト処理 |
| ピン | SUS303相当 |
| ワッシャ | SUS301相当 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HNJS-50-50-A-1-NIの特長
- 本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
-
オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
HNJS-A-1----右開き用
HNJS-A-2----左開き用 - 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス製(SUS304相当)。
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 440 |
| M6×16 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: メタルリフトオフヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用方法
- ピンの向きをそろえることで、ヒンジを取りつけたままドアの取りつけ・取り外しができます。
- ドアの取り外しが不要の場合は、右開き用と左開き用を組みあわせて使用し、ピンを対向するように取りつけてください。

強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNJS-40-40-A | 3000 | 3500 | 2000 |
| HNJS-50-50-A | 5000 | 3500 | 2500 |
| HNJS-60-60-A | 6000 | 6000 | 5000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。
仕様変更のご案内
メタルリフトオフヒンジのワッシャ部の材質を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260617_HNJS-A/
をご確認ください。






