• ヒンジ(蝶番・丁番)

ドアポジショニングヒンジ

Door Positioning Hinge

C6-S

形状図

C6-Sドアポジショニングヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持角度 保持トルク(N・m) 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
C6-21 80° 0.7 38 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-22 80° 1.1 39 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-23 80° 1.7 40 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-24 115° 0.7 38 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-25 115° 1.1 39 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-26 115° 1.7 40 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-27 150° 0.7 38 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-28 150° 1.1 39 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-29 150° 1.7 40 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
C6-20 フリー フリー 37 M5×8 4,050 4,455 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!

動画はC6(C6)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

C6-2*
本体 ポリアセタール(つや消し黒)
スプリング SUS302
ポジショニング
パーツ
SUS304
ポジショニング
ボール
スティール製
三価クロメート処理
十字穴付きなべ小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。
  • ドアを特定の角度で開いた状態に保持できるヒンジです。
    保持角度は80°・115°・150°の3種類。
  • フリースウィングタイプもあります。
  • 全製品とも180°まで開きます。
  • ドア開閉のトルク(保持トルク)は、軽荷重・中荷重・重荷重の3種類から選択できます。取りつけの際の調整は不要です。
  • 洗練されたデザイン。取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
  • 使用可能温度:-40℃~80℃
  • オプションで取りつけ用の十字穴付きなべ小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×8 440

*1: ドアポジショニングヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


取りつけ

C6-Sドアポジショニングヒンジ


強度

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 450 2600
A 450 1800

C6-Sドアポジショニングヒンジ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります