• ヒンジ(蝶番・丁番)

ナイロンリフトオフヒンジ

Nylon Lift-off Hinge

96-NY

形状図

96-NYナイロンリフトオフヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 シリーズ スタイル タイプ T A B C D E F G H J K シリーズ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
96-50-300-11 300 インライン - M5 31 16.7 14.3 - 9.5 - 9.5 19 7 58 300 14 980 1,078 CAD カート 在庫品
96-50-310-11 300 オフセット A M5 31 16.7 - 21.5 9.5 9.5 9.5 19 7 58 300 18 980 1,078 CAD カート 在庫品
96-50-320-11 300 オフセット B M5 31 16.7 - 21.5 9.5 9.5 9.5 19 7 58 300 18 980 1,078 CAD カート 在庫品
96-50-400-11 400 インライン - M6 41.3 22.2 19 - 12.7 - 12.7 25.5 9.5 78 400 31 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
96-50-410-11 400 オフセット A M6 41.3 22.2 - 28.5 12.7 12.7 12.7 25.5 9.5 78 400 41 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
96-50-420-11 400 オフセット B M6 41.3 22.2 - 28.5 12.7 12.7 12.7 25.5 9.5 78 400 41 1,530 1,683 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHNJ-A(HNJ-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

96
本体 ガラス繊維強化ナイロン66(黒)
ピン ナイロン66(黒)

特長

  • ガラス繊維強化プラスティック製。
  • インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
    インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
    オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。

取りつけ

  • ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ図の向きに取りつけてください。

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

  • オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個対向させて取りつけてください。

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

  • 両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを下図のとおり使用してください。

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

  • 各種のドアに取りつけができます。

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

*1: ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を、25.4mm以下にしてください。

単位 : mm

シリーズ L M-0.3~0 O P0~+0.1 T ねじ長さ ねじ締めつけトルク(N・m)
300 19-0.1~+0.2 14.3 9.5-0.1~+0.3 5.4 M5 パネル厚さ + 4.8 max.2.8
400 25.5-0.2~+0.1 19 12.7-0.1~+0.2 6.7 M6 パネル厚さ + 6.4 max.5.6

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

単位 : mm

シリーズ L M-0.3~0 N O P0~+0.1 T ねじ長さ ねじ締めつけトルク(N・m)
300 19-0.1~+0.2 14.3 19-0.1~+0.2 9.5-0.1~+0.3 5.4 M5 パネル厚さ + 6.5~9.5 max.2.8
400 25.5-0.2~+0.1 19 25.5-0.2~+0.1 12.7-0.1~+0.2 6.7 M6 パネル厚さ + 9.5~12.7 max.5.6

強度

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

300シリーズ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 670 1300
A 1100 2500

96-NYナイロンリフトオフヒンジ

400シリーズ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 1300 2600
A 2200 5000

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります