• ヒンジ(蝶番・丁番)

96-50-520-50

メタルリフトオフヒンジ

Metal Lift-off Hinge

96-50-520-50の形状図

96-MEメタルリフトオフヒンジ寸法図

単位 : mm

品番 ねじ締めつけトルク
(N・m)
ねじ長さ ねじ スタイル タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
96-50-520-50 max.2.8 パネル厚さ+10 M5 オフセット B 156 2,720 2,992 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHNJ-A(HNJ-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


96-50-520-50の材質・仕上げ

96
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ワッシャ ナイロン66(黒)

96-50-520-50の特長

  • 重荷重用ヒンジ。
  • インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
    インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
    オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
  • ワッシャ(ナイロン66)は自己潤滑性があり、ドアの開閉がスムーズです。
  • 取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
  • 洗練されたデザイン。つや消し黒、傷のつきにくい仕上げです。

取りつけ

  • 両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを下図のとおり使用してください。

96-MEメタルリフトオフヒンジ

  • インラインスタイルのヒンジは、取りつけ方法のタイプA・タイプBのいずれにも共通して使用します。
  • ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ同じ向きに取りつけてください。
  • オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個、対向させて取りつけてください。

96-MEメタルリフトオフヒンジ

*1: ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を25.4mm以下にしてください。

96-MEメタルリフトオフヒンジ

96-MEメタルリフトオフヒンジ

96-MEメタルリフトオフヒンジ


使用例

96-MEメタルリフトオフヒンジ


強度

96-MEメタルリフトオフヒンジ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 1300 3300
A 2200 9300

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

96-MEにはこのような商品があります

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります