単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | C | R | h | d | L | G | Dg | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNJU-100-C10-F | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 | 10 | 100 | 13 | 28 | 28 | 64 | 20 | 61 | 293 |
HNJU-100-C10-Fの材質・仕上げ
| HNJU-F | |
|---|---|
| ハンドル | FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) |
| 固定グリップ | SUM22L 三価クロメート処理 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
| 加工記号 | |
|---|---|
| ABCD | |
| 押しねじ加工 | |
| セットスクリュー |
|
|
| AHC |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
|
| AKC |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
|
| ASC |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
|
| AMC |
| 押しねじ穴1カ所 |
|
| ATC |
| めねじ(貫通) |
|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | |
|---|---|
| 追加工価格(円) | |
| 合計価格(円・税別) | |
| 購入数 | |
| ご購入 | カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
HNJU-100-C10-Fの特長
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。
HNJU-C-F----丸穴(公差:H7)
HNJB-B-F----角穴(公差:H11) - ハンドル本体は静電塗装がされています。
- 全商品に固定グリップが付属しています。





