• account
  • 回転ハンドル・クランクハンドル

D-250

朝顔ハンドル

Offset Handwheel

D-250の形状図

D朝顔ハンドル寸法図

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d L P 質量
(g)
スポーク数
D-250 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品M10 1.5 250 63 25 38 50 42 101.5 3710 5

D-250の材質・仕上げ

D
本体 FC200
クロムメッキ

D-250の特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    D----グリップ取りつけ穴つき
    D-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ*1
メッキ回転グリップRM
RM
メッキ固定グリップSM
SM
D-80 SM-5
D-100 SM-5
D-125 RM-6 SM-6
D-140 RM-6 SM-6
D-150 RM-8 SM-8
D-160 RM-8 SM-8
D-200 RM-10 SM-10
D-250 RM-10 SM-10
D-300 RM-12 SM-12
D-315 RM-12 SM-12

*1: 適用推奨グリップ以外の回転グリップを使用した場合、グリップが回転しないことがあります。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

Dにはこのような商品があります

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります