• グリップ

GIRA-20-M8-EL

アルミ回転グリップ

Aluminum Revolving Grip

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGIRS-SS(GIRS-SS)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


GIRA-20-M8-ELの形状図

GIRA-ELアルミ回転グリップ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 e H h h1 h2 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GIRA-20-M8-EL 20 M8 1.25 16 15 12 1 76 50 20 5 13 107 2,040 2,244 CAD カート 在庫品

GIRA-20-M8-ELの材質・仕上げ

GIRA-EL
グリップ部 A2017
アルマイト処理(シルバーグレー)
ねじ部 SUM22
無電解ニッケルメッキ

GIRA-20-M8-ELの特長

  • アルミニウム製の回転グリップ。
  • グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

GIRA-ELにはこのような商品があります

グリップにはこのような商品があります