• account
  • 機能レバー

カムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-GV

形状図

LZXS-GVカムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
LZXS-40-GV 31,800 34,980 CAD カート 実働15日目出荷M8 1.25 8 100 31 31 10 10 25 40 5 20 26 右回転 177
LZXS-50-GV 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 右回転 313
LZXS-40-GV-L 31,800 34,980 CAD カート 実働15日目出荷M8 1.25 8 100 31 31 10 10 25 40 5 20 26 左回転 177
LZXS-50-GV-L 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 左回転 313

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LZXS-GV
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ボルト SUS630相当
レバー SUS303相当
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-GV----右回転
    LZXS-GV-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。

  • 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-GVカムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-GVの図説です。左回転LZXS-GV-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります