• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

CUTB-60-190-B2-U

クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ

Quick Positioning Bracket for Aluminum Frame T-slot

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUAB(CUAB)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


CUTB-60-190-B2-Uの形状図

CUTB-Uクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ナット・フレーム
タイプ
w1 w2 t1 t2 アルミフレーム 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
T1 T2 min. W
CUTB-60-190-B2-U B 5.3 13.7 5.5 6.5 4 7 8.3 5 356 9,160 10,076 CAD カート 在庫品

CUTB-60-190-B2-Uの材質・仕上げ

CUTB-U
ブラケット本体 A6063
静電塗装(メタリックシルバー)
カバー アルミダイカスト
静電塗装(メタリックシルバー)
操作ボタン ポリアセタール(黒)
ナット スティール
スペーサ スティール
グラブスクリュー ねじ部 クロムモリブデン鋼
四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド ポリアセタール(白)

CUTB-60-190-B2-Uの特長

  • 垂直軸のアルミフレームのT溝で手軽に位置決めができるブラケットです。
  • □20~□80のアルミフレームに取りつけることができます。詳しくは、選定方法をご参照ください。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。
  • 操作ボタン耐用回数は20,000回(参考値)です。

選定

選定方法

  1. アルミフレームのT溝の断面形状から、タイプAまたはタイプBを選んでください。
  2. アルミフレームのT溝の寸法と、WおよびT1が一致する品番を選んでください。
  3. アルミフレームのT溝の寸法がT2以上であることを確認してください。

アルミフレーム適用例

品番 適用アルミフレーム*1
メーカ名 シリーズ名
CUTB-60-190-B1-U エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
CUTB-60-190-B2-U エヌアイシ・オートテック M8シリーズ

*1: CUTB-Uはアルミフレームの仕様変更により、取りつけられなくなることがあります。

使用するアルミフレームに適用できるか確認する場合は、選定方法をご参照ください。


使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUTB-Uは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUTB-Uがアルミフレームを保持できません。
  • CUTB-Uにワークが取りつけられた状態でアルミフレームに取りつけると、アルミフレームを保持できないことがあります。ワークは取りつけ手順に従って取りつけてください。
  • CUTB-Uは摩擦締結を利用した商品です。アルミフレームに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • CUTB-Uの操作ボタンを押してワークを移動するときはCUTB-Uまたはワークを両手で支えて、操作してください。特に、重量物を搭載している場合は、操作ボタンを押したときに急に落下することがあります。
  • アルミフレームの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、アルミフレームが傷ついたり、CUTB-Uが破損する可能性があります。
  • 手袋をした状態で操作ボタンを押すと、手袋が操作ボタンとブラケット本体との隙間に挟まり、操作ボタンが戻らず保持できない可能性があります。
  • 取りつけ手順の❸❹で調整するグラブスクリューは、CUTB-Uのアルミフレームに対する傾きを防ぐ部品です。CUTB-Uの傾きは保持不良の原因となるため、必ず取りつけ手順に従ってCUTB-Uを取りつけてください。
  • グラブスクリューに緩みや摩耗が発生すると、CUTB-Uがアルミフレームを保持できなくなることがあります。必要に応じて取りつけ手順の❸❹を行ってください。

CUTB-Uクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

CUTB-Uクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CUTB-Uにはこのような商品があります

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります