• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

DKBR-500-AF-M8

キーボード固定部品 - 1軸タイプ

Mounting System for Keyboard

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

DKBR-500-AF-M8の形状図

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ寸法図

単位 : mm

品番 M*1 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKBR-500-AF-M8 8 9 1410 15,600 17,160 CAD カート 在庫品

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。

構造

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ


DKBR-500-AF-M8の材質・仕上げ

DKBR-AF
キーボードホルダ ADC12
静電塗装
ヒンジ SPCC
静電塗装
固定用ノブ ナイロン6
クランプ ADC12
静電塗装
クランプ用ねじ SWRCH
三価クロメート処理
取りつけプレート SPCC
静電塗装

DKBR-500-AF-M8の特長

  • 1軸タイプのキーボード固定部品です。
  • クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
  • B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKBR-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DKBR-AA
    丸パイプ用----DKBR-PB
  • 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
    M6×40:キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
    M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。
  • 上方向に90°傾けることができます。

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

オプション

  • オプションでマウス置きDKMPが付属できます。
  • 左右どちらにも取りつけできます。

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKMP 1,630 288

材質・仕上げ

DKMP
マウス置き SPCC
静電塗装
マウス置き固定ノブ ナイロン6

仕様変更のご案内

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)キーボード固定部品 DKBシリーズの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_DKB/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

DKBR-AFにはこのような商品があります

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります