• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

AV-D30-25A102

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

Positioning Arms for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • カウンタバランススプリング
  • VESA規格対応

形状図

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ寸法図

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L 最大耐荷重(平均値)
(N)
モデルNo. アームを動かす力
(N)
上下方向へのトルク
(N・m)
左右方向へのトルク
(N・m)
最大動荷重
(N)
最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
順回転 逆回転
AV-D30-25A102-50 250 1560 102 33.8 2.26 15.4 3.4 98 14.9kg 1310 61,200 67,320 CAD カート 在庫品
AV-D30-25A102-76 250 1560 102 33.8 2.26 15.4 3.4 98 14.9kg 1310 61,200 67,320 CAD カート 非在庫品

構造

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ


材質・仕上げ

AV-D30-A
本体 アルミニウム合金
粉体塗装
ディスプレイ用プレート S20C相当
粉体塗装

特長

  • 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
  • スムーズな操作感。
  • カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
  • ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
  • 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
  • アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
  • メンテナンスフリー。
  • 左右方向に±90°、上下方向に±20°、さらにアームが左右方向に180°スイングします。

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

末尾記号 色
76 白
50 黒

用途

産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機

使用上の注意

AV-D30-Aを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
最大耐荷重を超える荷重でAV-D30-Aを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D30-Aが破損することがあります。

取りつけ

AV-D30-Aの機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。*取りつけ用のねじは付属していません。

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ


取りつけ部詳細

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ


モデル選定

  • ディスプレイの質量と重心からモデルを選定します。

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

AV-D30-Aダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ


選定例

ディスプレイ質量が9kg、ディスプレイ取りつけ面と重心の距離が10cmのとき、選定モデルは102です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

AV-D30-Aにはこのような商品があります

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります