寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B 二面幅の呼び |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE-3-W | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M2.5 | 0.45 | 3 | 5 |
| FRE-4-W | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M3 | 0.5 | 4 | 10 |
| FRE-5-W | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M4 | 0.7 | 5 | 15 |
| FRE-6-W | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M5 | 0.8 | 6 | 30 |
| FRE-8-W | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M6 | 1.0 | 8 | 56 |
| FRE-10-W | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M8 | 1.25 | 10 | 95 |
| FRE-14-W | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | M10 | 1.5 | 14 | 246 |
材質・仕上げ
| FRE-W | |
|---|---|
| 本体 | スティール |
特長
- FRE FRESの専用レンチです。
- FRE FRESの六角穴付きボルトを締めつけることで、シャフトをクランプします。
- FRE FRES本体の挿入や引き抜きの際には六角穴付きボルト頭部のねじ穴を使用します。