単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM-20-80 | M20 | 2.5 | 80 | 136 | 114.5 | 123 | 65.5 | 4.5 | 14 | 35 | 41 | 30 | 36 | 1400 | 67 | 975 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
LTM-20-80の材質・仕上げ
| LTM | |
|---|---|
| レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LTM-20-80の特長
- クランピングレバーの強力タイプ。
-
レバーの回し半径などの特殊仕様の商品も製作いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。