単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFDRS-120-R10-BK | 10 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 184 | BK | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LFDRS-120-R10-BKの材質・仕上げ
| LFDRS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ハブ部 | SUS303 |
| 止めねじ | SUS304*1 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDRS-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
LFDRS-120-R10-BKの特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |









