寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | d1 | e | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-6-16-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 37 | BK | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 37 | OR | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 37 | RD | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 37 | SG | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 38 | BK | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 38 | OR | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 38 | RD | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 38 | SG | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 39 | BK | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 39 | OR | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 39 | RD | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 39 | SG | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 41 | BK | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 41 | OR | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 41 | RD | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 41 | SG | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 43 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 43 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 43 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 43 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP15-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 45 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP15-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 45 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP15-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 45 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP15-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 15 | 8.6 | 3.6 | 18 | 45 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 37 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 37 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 37 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 37 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 38 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 40 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 40 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 40 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 40 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 42 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 42 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 42 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 42 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP18-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 44 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP18-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 44 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP18-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 44 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP18-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 10.8 | 5.2 | 18 | 44 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 39 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 39 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 39 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 39 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 40 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 40 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 40 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 40 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 41 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 41 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 41 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 41 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 43 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 43 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 43 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 43 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 45 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 45 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 45 | RD | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 45 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP21-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 47 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP21-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 47 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP21-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 47 | RD | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP21-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 21 | 12.8 | 6 | 18 | 47 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 41 | BK | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 41 | OR | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 41 | RD | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 41 | SG | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 42 | BK | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 42 | OR | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 42 | RD | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 42 | SG | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 43 | BK | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 43 | OR | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 43 | RD | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 43 | SG | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 45 | BK | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 45 | OR | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 45 | RD | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 45 | SG | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 47 | BK | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 47 | OR | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 47 | RD | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 47 | SG | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP25-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 49 | BK | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP25-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 49 | OR | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP25-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 49 | RD | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP25-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 25 | 13 | 6.5 | 18 | 49 | SG | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 43 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 43 | OR | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 43 | RD | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 43 | SG | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 44 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 44 | OR | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 44 | RD | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 44 | SG | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 45 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 45 | OR | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 45 | RD | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 45 | SG | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 47 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 47 | OR | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 47 | RD | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 47 | SG | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 49 | BK | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 49 | OR | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 49 | RD | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 49 | SG | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP32-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 51 | BK | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP32-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 51 | OR | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP32-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 51 | RD | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SBP32-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 32 | 14 | 7 | 18 | 51 | SG | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 85 | BK | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 85 | OR | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 85 | RD | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 85 | SG | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 87 | BK | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 87 | OR | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 87 | RD | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 87 | SG | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 89 | BK | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 89 | OR | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 89 | RD | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 89 | SG | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 92 | BK | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 92 | OR | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 92 | RD | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 92 | SG | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 95 | BK | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 95 | OR | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 95 | RD | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 95 | SG | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP15-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 99 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP15-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 99 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP15-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 99 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP15-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15 | 8.6 | 2.5 | 24 | 99 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 86 | BK | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 86 | OR | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 86 | RD | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 86 | SG | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 88 | BK | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 88 | OR | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 88 | RD | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 88 | SG | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 90 | BK | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 90 | OR | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 90 | RD | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 90 | SG | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 93 | BK | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 93 | OR | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 93 | RD | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 93 | SG | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 96 | BK | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 96 | OR | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 96 | RD | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 96 | SG | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP18-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 100 | BK | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP18-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 100 | OR | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP18-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 100 | RD | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP18-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 4.2 | 24 | 100 | SG | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 87 | BK | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 87 | OR | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 87 | RD | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 87 | SG | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 89 | BK | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 89 | OR | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 89 | RD | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 89 | SG | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 91 | BK | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 91 | OR | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 91 | RD | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 91 | SG | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 94 | BK | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 94 | OR | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 94 | RD | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 94 | SG | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 97 | BK | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 97 | OR | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 97 | RD | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 97 | SG | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP21-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 101 | BK | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP21-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 101 | OR | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP21-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 101 | RD | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP21-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 5 | 24 | 101 | SG | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 89 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 89 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 89 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 89 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 91 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 91 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 91 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 91 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 93 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 93 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 93 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 93 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 96 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 96 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 96 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 96 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 99 | BK | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 99 | OR | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 99 | RD | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 99 | SG | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 103 | BK | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 103 | OR | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP25-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 103 | RD | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 5.5 | 24 | 103 | SG | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 91 | BK | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 91 | OR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 91 | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 91 | SG | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 93 | BK | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 93 | OR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 93 | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 93 | SG | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 95 | BK | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 95 | OR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 95 | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 95 | SG | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 98 | BK | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 98 | OR | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 98 | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 98 | SG | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 101 | BK | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 101 | OR | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 101 | RD | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 101 | SG | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP32-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 105 | BK | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP32-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 105 | OR | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP32-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 105 | RD | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP32-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 6 | 24 | 105 | SG | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 99 | BK | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-20-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 95 | BK | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 95 | OR | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 99 | OR | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-20-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 99 | RD | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-20-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 95 | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 95 | SG | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 99 | SG | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-25-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 101 | BK | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-25-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 97 | BK | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 97 | OR | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 101 | OR | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-25-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 101 | RD | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-25-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 97 | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 97 | SG | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 101 | SG | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-32-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 103 | BK | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-32-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 99 | BK | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 99 | OR | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 103 | OR | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-32-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 103 | RD | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-32-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 99 | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 99 | SG | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 103 | SG | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-40-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 106 | BK | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-40-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 102 | BK | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 102 | OR | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 106 | OR | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-40-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 106 | RD | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-40-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 102 | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 102 | SG | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 106 | SG | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-50-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 109 | BK | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-50-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 105 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 105 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 109 | OR | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-50-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 109 | RD | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-50-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 105 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 105 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 109 | SG | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-63-SGB-SBP50-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 113 | BK | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-63-SGB-SBP40-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 109 | BK | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP40-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 109 | OR | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP50-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 113 | OR | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-63-SGB-SBP50-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 113 | RD | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-8-63-SGB-SBP40-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 109 | RD | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP40-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 8 | 24 | 109 | SG | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-SGB-SBP50-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 10.4 | 24 | 113 | SG | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 92 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 95 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 96 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | BK | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | OR | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | RD | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 100 | SG | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | BK | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | OR | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | RD | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 105 | SG | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | BK | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | OR | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | RD | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP18-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 18 | 10.8 | 3.8 | 24 | 112 | SG | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 93 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 93 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 93 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 93 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 96 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 96 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 96 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 96 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 97 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 97 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 97 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 97 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 101 | BK | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 101 | OR | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 101 | RD | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 101 | SG | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 106 | BK | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 106 | OR | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 106 | RD | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 106 | SG | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP21-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 113 | BK | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP21-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 113 | OR | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP21-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 113 | RD | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP21-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 21 | 12.8 | 4.3 | 24 | 113 | SG | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 95 | BK | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 95 | OR | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 95 | RD | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 95 | SG | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 98 | BK | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 98 | OR | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 98 | RD | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 98 | SG | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 99 | BK | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 99 | OR | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 99 | RD | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 99 | SG | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 103 | BK | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 103 | OR | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 103 | RD | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 103 | SG | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 108 | BK | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 108 | OR | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 108 | RD | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 108 | SG | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP25-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 115 | BK | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP25-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 115 | OR | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP25-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 115 | RD | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP25-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 13 | 4.6 | 24 | 115 | SG | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 97 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 97 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 97 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 97 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 100 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 100 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 100 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 100 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 101 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 101 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 101 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 101 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 105 | BK | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 105 | OR | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 105 | RD | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 105 | SG | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 110 | BK | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 110 | OR | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 110 | RD | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 110 | SG | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP32-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 117 | BK | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP32-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 117 | OR | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP32-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 117 | RD | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP32-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 32 | 14 | 5 | 24 | 117 | SG | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 105 | BK | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 101 | BK | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 101 | OR | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 105 | OR | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 105 | RD | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 101 | RD | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 101 | SG | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 105 | SG | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 108 | BK | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 104 | BK | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 104 | OR | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 108 | OR | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 108 | RD | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 104 | RD | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 104 | SG | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 108 | SG | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 109 | BK | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 105 | BK | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 105 | OR | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 109 | OR | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 109 | RD | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 105 | RD | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 105 | SG | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 109 | SG | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 113 | BK | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 109 | BK | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 109 | OR | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 113 | OR | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 109 | RD | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 113 | RD | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 109 | SG | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 113 | SG | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 118 | BK | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 114 | BK | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 114 | OR | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 118 | OR | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 118 | RD | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 114 | RD | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 114 | SG | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 118 | SG | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP50-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 125 | BK | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP40-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 121 | BK | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP40-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 121 | OR | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP50-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 125 | OR | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP50-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 125 | RD | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP40-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 121 | RD | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP40-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 40 | 16 | 7 | 24 | 121 | SG | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-SGB-SBP50-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 50 | 16 | 9.3 | 24 | 125 | SG | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LDM-SGB-SBP | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
- スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |