• account
  • クランプレバー

ミニクランプレバー(おねじ)

Clamp Lever - Miniature Type

LDCMS

形状図

LDCMSミニクランプレバー(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
LDCMS-3-6-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK
LDCMS-3-6-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR
LDCMS-3-6-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD
LDCMS-3-6-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 6 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG
LDCMS-3-8-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK
LDCMS-3-8-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR
LDCMS-3-8-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD
LDCMS-3-8-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 8 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG
LDCMS-3-10-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 BK
LDCMS-3-10-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 OR
LDCMS-3-10-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 RD
LDCMS-3-10-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 SG
LDCMS-3-12-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 BK
LDCMS-3-12-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 OR
LDCMS-3-12-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 RD
LDCMS-3-12-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 SG
LDCMS-3-16-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 BK
LDCMS-3-16-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 OR
LDCMS-3-16-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 RD
LDCMS-3-16-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M3 0.5 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 27 SG
LDCMS-4-10-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK
LDCMS-4-10-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR
LDCMS-4-10-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD
LDCMS-4-10-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 10 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG
LDCMS-4-12-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK
LDCMS-4-12-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR
LDCMS-4-12-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD
LDCMS-4-12-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG
LDCMS-4-16-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK
LDCMS-4-16-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR
LDCMS-4-16-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD
LDCMS-4-16-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG
LDCMS-4-20-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK
LDCMS-4-20-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR
LDCMS-4-20-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD
LDCMS-4-20-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG
LDCMS-4-25-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 BK
LDCMS-4-25-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 OR
LDCMS-4-25-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 RD
LDCMS-4-25-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 SG
LDCMS-4-32-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 BK
LDCMS-4-32-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 OR
LDCMS-4-32-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 RD
LDCMS-4-32-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M4 0.7 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 28 SG
LDCMS-5-12-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 BK
LDCMS-5-12-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 OR
LDCMS-5-12-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 RD
LDCMS-5-12-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 SG
LDCMS-5-16-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 BK
LDCMS-5-16-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 OR
LDCMS-5-16-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 RD
LDCMS-5-16-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 SG
LDCMS-5-20-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 BK
LDCMS-5-20-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 OR
LDCMS-5-20-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 RD
LDCMS-5-20-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 SG
LDCMS-5-25-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 BK
LDCMS-5-25-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 OR
LDCMS-5-25-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 RD
LDCMS-5-25-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 SG
LDCMS-5-32-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 BK
LDCMS-5-32-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 OR
LDCMS-5-32-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 RD
LDCMS-5-32-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M5 0.8 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 SG
LDCMS-5-40-BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 BK
LDCMS-5-40-OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 OR
LDCMS-5-40-RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 RD
LDCMS-5-40-SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 SG
LDCMS-5-50-BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 BK
LDCMS-5-50-OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 OR
LDCMS-5-50-RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 RD
LDCMS-5-50-SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M5 0.8 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 32 SG
LDCMS-6-12-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 BK
LDCMS-6-12-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 OR
LDCMS-6-12-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 RD
LDCMS-6-12-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 12 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 SG
LDCMS-6-16-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 BK
LDCMS-6-16-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 OR
LDCMS-6-16-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 RD
LDCMS-6-16-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 16 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 SG
LDCMS-6-20-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 BK
LDCMS-6-20-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 OR
LDCMS-6-20-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 RD
LDCMS-6-20-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 20 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 SG
LDCMS-6-25-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 BK
LDCMS-6-25-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 OR
LDCMS-6-25-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 RD
LDCMS-6-25-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 25 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 SG
LDCMS-6-32-BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 BK
LDCMS-6-32-OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 OR
LDCMS-6-32-RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 RD
LDCMS-6-32-SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品M6 1 32 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 31 SG
LDCMS-6-40-BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 BK
LDCMS-6-40-OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 OR
LDCMS-6-40-RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 RD
LDCMS-6-40-SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 40 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 SG
LDCMS-6-50-BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 BK
LDCMS-6-50-OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 OR
LDCMS-6-50-RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 RD
LDCMS-6-50-SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品M6 1 50 30 31 34.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 34 SG

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDCMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • コンパクトタイプのクランプレバー。
  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDCMSミニクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります