• ボールローラ

BRUIP-13-P

ボールローラ(挿入タイプ)

Ball Roller / Insert Type

BRUIP-13-Pの形状図

BRUIP-Pボールローラ(挿入タイプ)寸法図

単位 : mm

品番 D D1 L L1 s Db d 耐荷重(N) 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRUIP-13-P 13 15 8 1 3 9.53 3.5 8 1.8 2,190 2,409 CAD カート 実働5日目出荷

BRUIP-13-Pの特長

  • 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
  • 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
  • BRUIP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • 下向き・横向きでも使用できます。

BRUIP-13-Pの材質・仕上げ

BRUIP-P
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
メインボール PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

挿入タイプです。圧入しないでください。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。しまりばめで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRUIP-Pにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります