• ボールローラ

BRPSS-12-N

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Set Screw Type

BRPSS-12-Nの形状図

BRPSS-Nボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L s Db B t d 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRPSS-12-N M12 1.75 20 2.3 7.14 6 3 3 16.1 / 46.9 8.1 1,350 1,485 CAD カート 実働5日目出荷
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
BRPSS-12-Nの特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
    BRPSS-S----オールステンレス
    BRPSS-N----メインボール:ポリアセタール
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

BRPSS-12-Nの材質・仕上げ

BRPSS-N
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

使用例

BRPSS-Nボールローラ(プランジャタイプ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRPSS-Nにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります