• ボールローラ

BRPPS-18-S

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Press Fit Type

BRPPS-18-Sの形状図

BRPPS-Sボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

単位 : mm

品番 D D1 L s L1 L2 Db 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BRPPS-18-S 18 20 17 2.5 1.5 2 8.73 24 / 38 31 2,460 2,706 CAD カート 実働5日目出荷

BRPPS-18-Sの特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。圧入タイプ。
  • 本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
  • 取りつけ穴の推奨公差はH7です。

BRPPS-18-Sの材質・仕上げ

BRPPS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

使用上の注意

  • 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • メインボールのストローク分、底部が可動します。取りつけ穴の深さにご注意ください。

BRPPS-Sボールローラ(プランジャタイプ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRPPS-Sにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります