単位 : mm
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) |
トルク(N・m) | 最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*3 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1方向回転*1*2 | 正逆方向回転*2 | ||||||||
| MOR-38CK-10-16 | 20 | 28 | 7 | 16000 | 1.5×10-5 | 1500 | 2.5 | 3 | 64 |
*1: 1方向回転時の耐久試験において、100万回転以上の耐久を確認した結果に基づく値です。
*2: 周囲温度が30℃を超える場合は、表の温度補正係数で補正してください。MOR-CKの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*3: 最大軸穴径での値です。
軸穴部詳細

単位 : mm
| 標準軸穴径 D |
キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h |
|||
| 基準 寸法 |
許容差 (JS9) |
基準 寸法 |
許容差 | ||
| 6 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | 0~+0.1 | 2×2 |
| 8 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | 0~+0.1 | 3×3 |
| 10・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 35 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
JIS B 1301より引用
周囲温度・温度補正係数
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |
MOR-38CK-10-16の材質・仕上げ
| MOR-CK | |
|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理*1 |
| スペーサ | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: 軸穴およびキー溝の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
MOR-38CK-10-16の特長
- 適用モータ
| MOR | |
|---|---|
| サーボモータ | ● |
| ステッピングモータ | ● |
| 一般汎用モータ | ◎ |
- 特性
| MOR | |
|---|---|
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ◎ |
| 偏心反力小 | ◎ |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 使用可能温度 | -20℃~80℃ |
- オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
- ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
- ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
- シンプル構造で組み立てが簡単です。
用途
スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 回転直径
スペーサ(ポリアセタール)の耐薬品性
| 影響 | |
|---|---|
| 耐候性 | わずかに変色 |
| 耐弱酸性 | 大体耐える |
| 耐強酸性 | 侵される |
| 耐弱アルカリ性 | 大体耐える |
| 耐強アルカリ性 | 大体耐える |
| 耐有機溶剤性 | 抵抗性を有する |
スペーサ(ポリアセタール)の物性
| 試験方法 | 単位 | ポリアセタール | |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.36 |
| 吸水率 (23℃、浸漬24hr) |
ISO 62 | % | 0.7 |
| 引張強さ | ISO 527-1、2 | N/mm2 | 52 |
| 曲げ強さ | ISO 178 | N/mm2 | 72 |
| シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き) |
ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5.9 |
| 荷重たわみ温度 (1.8MPa) |
ISO 75-1、2 | ℃ | 85 |
| 絶縁破壊強さ (3mmt) |
IEC 60243-1 | kV/mm | 20 |
| 体積抵抗率 | IEC 60093 | Ω・cm | 1×1014 |
| 燃焼性 | UL94 | - | HB |
スペーサの突起構造
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
偏心反力
ハブとスペーサの初期スリップ荷重値です。なじみ運転後にスリップ荷重は小さくなり、ミスアライメントにより発生する軸荷重が低下し、軸受などへの負荷が軽減します。


温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

仕様変更のご案内
フレキシブルカップリングMORにつきまして、従来のトルク表記方法は「負荷変動がなく、1方向回転時の値」として記載しておりましたが、使用可能なトルクの前提をより明確にするため、1方向回転時のトルクと、正逆方向回転時のトルクを分けた表記に変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260831_MOR/
をご確認ください。