寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLGMT-RF-150 | 2.4 | 5,800 | 6,380 | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| CLGMT | |
|---|---|
| 本体 | 鋳鉄 塗装(黒色) |
特長
- 国土地理院の3Dデータを使用し、富士山をリアルに再現。




使用上の注意
日々のお手入れ
- 柔らかい布や羽はたきを使用し、定期的にほこりや汚れを優しく払ってください。
- 鋳物は衝撃に弱い素材のため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けやヒビ割れの原因になります。
汚れがひどい場合
- 中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸した柔らかい布を固く絞り、汚れを拭き取ってください。
その後、洗剤が残らないよう、水に浸した布で丁寧に拭き取ってください。
最後に、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。水分の残留は発錆の原因になります。
保管方法
- 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となるため避けてください。
- 高温多湿環境下での保管は発錆の原因になります。通気性の良い乾燥した場所に保管してください。
-
寒冷地で屋外に設置した場合、本体内部に溜まった水分が凍結・膨張し、ヒビ割れや破損の原因となる恐れがあります。
冬季は屋内に移動させてください。
ご注意
- 本商品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
- 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。塗装面の剥がれや変質の原因となる恐れがあります。
- 湿気や摩擦により、周囲のものに塗装が付着することがあります。長時間、布や紙などの上に置く場合は、こまめに置き場所を変えるか、間にビニールシートなどを挟むことをおすすめします。
- 塗装が剥がれた箇所から発錆が生じる恐れがあります。
- 発錆が生じた場合は、速やかに取り除いてください。放置すると腐食が進み、商品の強度が損なわれる恐れがあります。
- 重量物のため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。お子さまの手の届かない場所で使用・保管してください。
- 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする恐れがあります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。