| 品番 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLGTR-KG-150 | 1.5 | 28,000 | 30,800 | カート | 在庫品 |
CLGTR-KG-150の材質・仕上げ
| CLGTR | |
|---|---|
| 本体 | 鋳鉄 |
本商品は塗装を行っておりません。
表面には、焼入れによる酸化皮膜を形成しております。
直接素手で触れた箇所が変色する場合があります。ご留意ください。
経年により表面の色合いが変化します。経年変化をお楽しみください。
キャンドルは付属していません。
CLGTR-KG-150の特長






使用上の注意
日々のお手入れ
- 柔らかい布や羽はたきを使用し、定期的にほこりや汚れを優しく払ってください。
- 鋳物は衝撃に弱い素材のため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けやヒビ割れの原因になります。
- 水を使用した清掃は避けてください。発錆の原因になります。
保管方法
- 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となるため避けてください。
- 高温多湿環境下での保管は発錆の原因になります。通気性の良い乾燥した場所に保管してください。
-
寒冷地で屋外に設置した場合、本体内部に溜まった水分が凍結・膨張し、ヒビ割れや破損の原因となる恐れがあります。
冬季は屋内に移動させてください。
火を灯す場合
- 火のついたキャンドルなどを入れて使用する際は、周囲に燃えやすい物を置かず、その場を離れないでください。
- 安定した場所で使用し、風の当たる場所は避けてください。
- 使用中および使用直後は高温になり、火傷をする恐れがあります。熱が完全に冷めてから移動やお手入れを行ってください。
ご注意
- 本商品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
- 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
- 発錆が生じた場合は、速やかに取り除いてください。放置すると腐食が進み、商品の強度が損なわれる恐れがあります。
-
重量物のため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。本商品を吊って使用する場合は、十分にご注意ください。
お子さまの手の届かない場所で使用・保管してください。 - 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする恐れがあります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。