• 高性能ショックアブソーバ

PDD12-10-A

圧力チャンバーシール

Pressure Chamber Seal

PDD12-10-Aの形状図

PDD圧力チャンバーシール寸法図

単位 : mm

品番 R D d T t 適用ねじサイズ*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ねじの呼び ピッチ
PDD12-10-A 12.2 18.9 15 2.5 1.5 M12 1 2 1,920 2,112 CAD カート 実働5日目出荷

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

PDD12-10-Aの材質・仕上げ

PDD
本体 S50C
クロメート処理
シール部 NBR

PDD12-10-Aの特長

  • 空圧シリンダやスイベルユニットなどの空圧機器にパワーストップを使用する場合にご利用ください。
  • パワーストップのねじ締結部をシーリングし、エア漏れを防ぎます。
  • PDDはロックナットPVMを使用し、ねじ締結部の両側より全面接触するように取りつけてください。

PDD圧力チャンバーシール


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PDDにはこのような商品があります

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります