• アクチュエータブラケット

アクチュエータブラケット

Actuator Mounting Brackets

RBE

形状図

RBEアクチュエータブラケット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 W H L t1 t2 t3 E F D w2 L2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RBE-60-300-F 60 300 50 12 12 8 25 31 2-Φ9 34 32 2.4 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
RBE-60-500-F 60 500 50 12 12 8 25 31 2-Φ9 34 32 3.9 23,800 26,180 CAD カート 在庫品
RBE-80-300-F 80 300 60 12 12 10 30 38 2-Φ9 45 36 3.6 18,900 20,790 CAD カート 在庫品
RBE-80-550-F 80 550 60 12 12 10 30 38 2-Φ9 45 36 6.4 30,300 33,330 CAD カート 在庫品
RBE-90-300-F 90 300 70 14 14 12 35 44 2-Φ11 51 42 4.8 22,200 24,420 CAD カート 在庫品
RBE-90-550-F 90 550 70 14 14 12 35 44 2-Φ11 51 42 8.3 36,200 39,820 CAD カート 在庫品
RBE-60-300-B 60 300 50 12 12 8 25 31 2-Φ9 34 32 2.4 16,700 18,370 CAD カート 在庫品
RBE-60-500-B 60 500 50 12 12 8 25 31 2-Φ9 34 32 3.9 23,800 26,180 CAD カート 在庫品
RBE-80-300-B 80 300 60 12 12 10 30 38 2-Φ9 45 36 3.6 18,900 20,790 CAD カート 在庫品
RBE-80-550-B 80 550 60 12 12 10 30 38 2-Φ9 45 36 6.4 30,300 33,330 CAD カート 在庫品
RBE-90-300-B 90 300 70 14 14 12 35 44 2-Φ11 51 42 4.8 22,200 24,420 CAD カート 在庫品
RBE-90-550-B 90 550 70 14 14 12 35 44 2-Φ11 51 42 8.3 36,200 39,820 CAD カート 在庫品

品番 n1-M
n1-R/座グリ穴
w1 底面からのねじ穴又は座グリ穴の位置An
RBE-60-300-F 20-M3 17 33, 83, 108, 133, 158, 183, 208, 233, 258, 283
RBE-60-500-F 30-M3 17 33, 83, 133, 183, 233, 258, 283, 308, 333, 358, 383, 408, 433, 458, 483
RBE-80-300-F 10-M4 28 54, 104, 154, 204, 254
RBE-80-550-F 20-M4 28 54, 104, 154, 204, 254, 304, 354, 404, 454, 504
RBE-90-300-F 10-M5 37 55, 105, 155, 205, 255
RBE-90-550-F 20-M5 37 55, 105, 155, 205, 255, 305, 355, 405, 455, 505
RBE-60-300-B 12-4.5/8座グリ 17 25, 75, 125, 175, 225, 275
RBE-60-500-B 20-4.5/8座グリ 17 25, 75, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475
RBE-80-300-B 16-5.5/9.5座グリ 28 59, 109, 159, 174, 209, 224, 259, 274
RBE-80-550-B 34-5.5/9.5座グリ 28 59, 109, 159, 174, 209, 224, 259, 274, 309, 324, 359, 374, 409, 424, 459, 474, 524
RBE-90-300-B 16-5.5/9.5座グリ 40 40, 90, 140, 170, 190, 220, 240, 270
RBE-90-550-B 34-5.5/9.5座グリ 40 40, 90, 140, 170, 190, 220, 240, 270, 290, 320, 340, 370, 390, 420, 440, 470, 520

品番 n2-d 底面からのリーマ穴の位置Bn*1
RBE-60-300-F 4-3H7 深さ5 125, 175, 225, 275
RBE-60-500-F 7-3H7 深さ5 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475
RBE-80-300-F 3-4H7 深さ6 174, 224, 274
RBE-80-550-F 8-4H7 深さ6 174, 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524
RBE-90-300-F 3-4H7 深さ6 170, 220, 270
RBE-90-550-F 8-4H7 深さ6 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520
RBE-60-300-B 4-3H7 深さ5 125, 175, 225, 275
RBE-60-500-B 7-3H7 深さ5 175, 225, 275, 325, 375, 425, 475
RBE-80-300-B 3-4H7 深さ6 174, 224, 274
RBE-80-550-B 8-4H7 深さ6 174, 224, 274, 324, 374, 424, 474, 524
RBE-90-300-B 3-4H7 深さ6 170, 220, 270
RBE-90-550-B 8-4H7 深さ6 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520

*1: リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所だけを使用してください。

特長

  • アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。
  • 株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。
  • アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。
    RBE-F----前面取りつけタイプ
    RBE-B----背面取りつけタイプ
  • 0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。
  • 3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。
  • 鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。
  • 固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。

RBEアクチュエータブラケット


構造

RBEアクチュエータブラケット


材質・仕上げ

RBE
本体 FC250
低温黒色クロム処理

取りつけ

RBEアクチュエータブラケット

  1. 使用するアクチュエータに該当する「アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法)」を参照し、取りつけ位置に応じたブラケットを選定してください。
  2. アクチュエータとブラケットの取りつけ位置を確認し、記載のある該当する取りつけ穴すべてを六角穴付きボルトで締結してください。*1
  3. ブラケット底面を設置場所に六角穴付きボルト*2で締結し固定したら取りつけ完了です。

*1: リーマ穴を利用する場合はピンをブラケットに挿入してから、アクチュエータの位置を合わせて六角穴付きボルトで組みつけてください。

RBE-F:アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上の六角穴付きボルトで、はめあい長さは1.5d以上にしてください。

RBE-B:アクチュエータの締結に使用するねじは強度区分10.9以上の六角穴付きボルトで、はめあい長さは1.5〜1.8d以上にし、内側に飛び出して干渉しないようにしてください。表1

六角穴付きボルトの締めつけはアクチュエータの取扱説明書に記載のトルク表2で締めつけを行ってください。

*2: ブラケット底面の締結に使用するねじは強度区分10.9以上で、はめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。

六角穴付きボルトの締めつけは表3に記載のトルクで締めつけてください。

表1RBE-B組立用の六角穴付きボルト推奨サイズ

NBK品番 アクチュエータ型式 推奨サイズ
RBE-60-□□□-B RCP6-SA4C
RCP6S-SA4C
RCS4-SA4C
RCP6-RRA4C
RCP6S-RRA4C
RCS4-RRA4C
M4×15
RBE-80-□□□-B RCP6-SA6C
RCP6S-SA6C
RCS4-SA6C
RCP6-RRA6C
RCP6S-RRA6C
RCS4-RRA6C
M5×18
RBE-90-□□□-B RCP6-SA7C
RCP6S-SA7C
RCS4-SA7C
RCP6-RRA7C
RCP6S-RRA7C
RCS4-RRA7C
M5×20

表2アクチュエータ取りつけ用ねじ締めつけトルク

NBK品番 ねじの呼び 締めつけトルク(N・m)
RBE-60-□□□-F M3 0.83
RBE-80-□□□-F M4 1.76
RBE-90-□□□-F M5 3.42
RBE-60-□□□-B M4 3.59
RBE-80-□□□-B M5 7.27
RBE-90-□□□-B M5 7.27

表3ブラケット底面のねじ締めつけトルク

NBK品番 ねじの呼び 締めつけトルク(N・m)
RBE-60-□□□-□ M8 22
RBE-80-□□□-□ M8 22
RBE-90-□□□-□ M10 44

使用上の注意

  • アクチュエータはモータ部分が上側になるように設置してください。
  • アクチュエータの据付面全体がブラケットに当たるように取りつけてください。接触する面積が減少するとアクチュエータの走行寿命が著しく短くなります。
  • ボルト長の選定には注意してください。不適切な長さのボルトを使用した場合、アクチュエーターの取付け強度不足や駆動部との干渉により精度の低下や事故の原因となります。

RBEアクチュエータブラケット


適用アクチュエータ一覧

RBEアクチュエータブラケット

スライダータイプ

RBEアクチュエータブラケット

アクチュエータ型式 ストローク ブラケット品番
前面取りつけRBE-F 背面取りつけRBE-B
RCP6-SA4C
RCP6S-SA4C
RCP6-SA4R
RCP6S-SA4R
RCS4-SA4C
RCS4-SA4R
50 RBE60-300-F RBE60-300-B
100 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
150 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
200 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
250 RBE60-500-F RBE60-500-B
300 RBE60-500-F RBE60-500-B
350 RBE60-500-F RBE60-500-B
400 RBE60-500-F RBE60-500-B
RCP6-SA6C
RCP6S-SA6C
RCP6-SA6R
RCP6S-SA6R
RCS4-SA6C
RCS4-SA6R
50 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
100 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
150 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
200 RBE80-550-F RBE80-550-B
250 RBE80-550-F RBE80-550-B
300 RBE80-550-F RBE80-550-B
350 RBE80-550-F RBE80-550-B
400 RBE80-550-F RBE80-550-B
RCP6-SA7C
RCPS6-SA7C
RCP6-SA7R
RCPS6-SA7R
RCS4-SA7C
RCS4-SA7R
50 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
100 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
150 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
200 RBE90-550-F RBE90-550-B
250 RBE90-550-F RBE90-550-B
300 RBE90-550-F RBE90-550-B
350 RBE90-550-F RBE90-550-B
400 RBE90-550-F RBE90-550-B

ロッドタイプ

RBEアクチュエータブラケット

アクチュエータ型式 ストローク ブラケット品番
前面取りつけRBE-F 背面取りつけRBE-B
RCP6-RRA4C
RCP6S-RRA4C
RCP6-RRA4R
RCP6S-RRA4R
RCS4-RRA4C
RCS4-RRA4R
60 RBE60-300-F RBE60-300-B
110 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
160 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
210 RBE60-300-F
RBE60-500-F
RBE60-300-B
RBE60-500-B
260 RBE60-500-F RBE60-500-B
310 RBE60-500-F RBE60-500-B
360 RBE60-500-F RBE60-500-B
410 RBE60-500-F RBE60-500-B
RCP6-RRA6C
RCP6S-RRA6C
RCP6-RRA6R
RCP6S-RRA6R
RCS4-RRA6C
RCS4-RRA6R
65 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
115 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
165 RBE80-300-F
RBE80-550-F
RBE80-300-B
RBE80-550-B
215 RBE80-550-F RBE80-550-B
265 RBE80-550-F RBE80-550-B
315 RBE80-550-F RBE80-550-B
365 RBE80-550-F RBE80-550-B
415 RBE80-550-F RBE80-550-B
RCP6-RRA7C
RCP6S-RRA7C
RCP6-RRA7R
RCP6S-RRA7R
RCS4-RRA7C
RCS4-RRA7R
70 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
120 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
170 RBE90-300-F
RBE90-550-F
RBE90-300-B
RBE90-550-B
220 RBE90-550-F RBE90-550-B
270 RBE90-550-F RBE90-550-B
320 RBE90-550-F RBE90-550-B
370 RBE90-550-F RBE90-550-B
420 RBE90-550-F RBE90-550-B

アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法) SA4C・SA4R・RRA4C・RRA4R

適用アクチュエータ

<スライダータイプ>
RCP6-SA4C・RCP6S-SA4C
RCP6-SA4R・RCP6S-SA4R
RCS4-SA4C・RCS4-SA4R

<ロッドタイプ>
RCP6-RRA4C・RCP6S-RRA4C
RCP6-RRA4R・RCP6S-RRA4R
RCS4-RRA4C・RCS4-RRA4R

RBEアクチュエータブラケット

RBEアクチュエータブラケット

スライダータイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
50 100 150 200 250 300 350 400
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-60-300-F 3 B1 A1,2,3,4 B2 A1,2,4,6 B3 A1,2,4,6,8 B4 A1,2,6,8,10 - - - - - - - -
53 B2 A2,4,5,6 B3 A2,4,6,8 B4 A2,4,6,8,10 - - - - - - - - - -
103 B3 A4,6,7,8 B4 A4,6,8,10 - - - - - - - - - - - -
153 B4 A6,8,9,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-500-F 3 - - B1 A1,2,3,4 B2 A1,2,3,4,5 B3 A1,2,4,5,7 B4 A1,2,3,5,7,9 B5 A1,2,4,7,9,11 B6 A1,2,3,5,9,11,13 B7 A1,2,4,7,11,13,15
53 - - B2 A2,3,4,5 B3 A2,3,4,5,7 B4 A2,3,5,7,9 B5 A2,3,4,7,9,11 B6 A2,3,5,9,11,13 B7 A2,3,4,7,11,13,15 - -
103 - - B3 A3,4,5,7 B4 A3,4,5,7,9 B5 A3,4,7,9,11 B6 A3,4,5,9,11,13 B7 A3,4,7,11,13,15 - - - -
153 B3 A4,5,6,7 B4 A4,5,7,9 B5 A4,5,7,9,11 B6 A4,5,9,11,13 B7 A4,5,7,11,13,15 - - - - - -
203 B4 A5,7,8,9 B5 A5,7,9,11 B6 A5,7,9,11,13 B7 A5,7,11,13,15 - - - - - - - -
253 B5 A7,9,10,11 B6 A7,9,11,13 B7 A7,9,11,13,15 - - - - - - - - - -
303 B6 A9,11,12,13 B7 A9,11,13,15 - - - - - - - - - - - -
353 B7 A11,13,14,15 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-300-B 3 B1 A1,2,3 B2 A1,2,4 B3 A1,3,5 B4 A1,2,4,6 - - - - - - - -
53 B2 A2,3,4 B3 A2,3,5 B4 A2,4,6 - - - - - - - - - -
103 B3 A3,4,5 B4 A3,4,6 - - - - - - - - - - - -
153 B4 A4,5,6 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-500-B 3 - - B1 A1,2,4 B2 A1,3,5 B3 A1,2,4,6 B4 A1,3,5,7 B5 A1,2,4,6,8 B6 A1,3,5,7,9 B7 A1,2,4,6,8,10
53 B1 A2,3,4 B2 A2,3,5 B3 A2,4,6 B4 A2,3,5,7 B5 A2,4,6,8 B6 A2,3,5,7,9 B7 A2,4,6,8,10 - -
103 B2 A3,4,5 B3 A3,4,6 B4 A3,5,7 B5 A3,4,6,8 B6 A3,5,7,9 B7 A3,4,6,8,10 - - - -
153 B3 A4,5,6 B4 A4,5,7 B5 A4,6,8 B6 A4,5,7,9 B7 A4,6,8,10 - - - - - -
203 B4 A5,6,7 B5 A5,6,8 B6 A5,7,9 B7 A5,6,8,10 - - - - - - - -
253 B5 A6,7,8 B6 A6,7,9 B7 A6,8,10 - - - - - - - - - -
303 B6 A7,8,9 B7 A7,8,10 - - - - - - - - - - - -
353 B7 A8,9,10 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。

ロッドタイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
60 110 160 210 260 310 360 410
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-60-300-F -44.5 B1 A2,3,4 B2 A2,4,6 B3 A2,4,6,8 B4 A2,6,8,10 - - - - - - - -
5.5 B2 A4,5,6 B3 A4,6,8 B4 A4,6,8,10 - - - - - - - - - -
55.5 B3 A6,7,8 B4 A6,8,10 - - - - - - - - - - - -
105.5 B4 A8,9,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-500-F -44.5 - - B1 A2,3,4 B2 A2,3,4,5 B3 A2,4,5,7 B4 A2,3,5,7,9 B5 A2,4,7,9,11 B6 A2,3,5,9,11,13 B7 A2,4,7,11,13,15
5.5 - - B2 A3,4,5 B3 A3,4,5,7 B4 A3,5,7,9 B5 A3,4,7,9,11 B6 A3,5,9,11,13 B7 A3,4,7,11,13,15 - -
55.5 - - B3 A4,5,7 B4 A4,5,7,9 B5 A4,7,9,11 B6 A4,5,9,11,13 B7 A4,7,11,13,15 - - - -
105.5 B3 A5,6,7 B4 A5,7,9 B5 A5,7,9,11 B6 A5,9,11,13 B7 A5,7,11,13,15 - - - - - -
155.5 B4 A7,8,9 B5 A7,9,11 B6 A7,9,11,13 B7 A7,11,13,15 - - - - - - - -
205.5 B5 A9,10,11 B6 A9,11,13 B7 A9,11,13,15 - - - - - - - - - -
255.5 B6 A11,12,13 B7 A11,13,15 - - - - - - - - - - - -
305.5 B7 A13,14,15 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-300-B -44.5 B1 A1,2,3 B2 A1,2,4 B3 A1,3,5 B4 A1,2,4,6 - - - - - - - -
5.5 B2 A2,3,4 B3 A2,3,5 B4 A2,4,6 - - - - - - - - - -
55.5 B3 A3,4,5 B4 A3,4,6 - - - - - - - - - - - -
105.5 B4 A4,5,6 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-60-500-B -44.5 - - B1 A1,2,4 B2 A1,3,5 B3 A1,2,4,6 B4 A1,3,5,7 B5 A1,2,4,6,8 B6 A1,3,5,7,9 B7 A1,2,4,6,8,10
5.5 B1 A2,3,4 B2 A2,3,5 B3 A2,4,6 B4 A2,3,5,7 B5 A2,4,6,8 B6 A2,3,5,7,9 B7 A2,4,6,8,10 - -
55.5 B2 A3,4,5 B3 A3,4,6 B4 A3,5,7 B5 A3,4,6,8 B6 A3,5,7,9 B7 A3,4,6,8,10 - - - -
105.5 B3 A4,5,6 B4 A4,5,7 B5 A4,6,8 B6 A4,5,7,9 B7 A4,6,8,10 - - - - - -
155.5 B4 A5,6,7 B5 A5,6,8 B6 A5,7,9 B7 A5,6,8,10 - - - - - - - -
205.5 B5 A6,7,8 B6 A6,7,9 B7 A6,8,10 - - - - - - - - - -
255.5 B6 A7,8,9 B7 A7,8,10 - - - - - - - - - - - -
305.5 B7 A8,9,10 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。


アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法) SA6C・SA6R・RRA6C・RRA6R

適用アクチュエータ

<スライダータイプ>
RCP6-SA6C・RCP6S-SA6C
RCP6-SA6R・RCP6S-SA6R
RCS4-SA6C・RCS4-SA6R

<ロッドタイプ>
RCP6-RRA6C・RCP6S-RRA6C
RCP6-RRA6R・RCP6S-RRA6R
RCS4-RRA6C・RCS4-RRA6R

RBEアクチュエータブラケット

RBEアクチュエータブラケット

スライダータイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
50 100 150 200 250 300 350 400
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-80-300-F 3 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 - - - - - - - - - -
53 B2 A2,4 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - -
103 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-550-F 3 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 B4 A2,4,6 B5 A1,3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A1,3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10
53 B2 A2,4 B3 A3,5 B4 A2,4,6 B5 A3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10 - -
103 B3 A3,5 B4 A4,6 B5 A3,5,7 B6 A4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - -
153 B4 A4,6 B5 A5,7 B6 A4,6,8 B7 A5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - - - -
203 B5 A5,7 B6 A6,8 B7 A5,7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - -
253 B6 A6,8 B7 A7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - - - -
303 B7 A7,9 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - -
353 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-300-B 3 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - -
53 B2 A3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - - - -
103 B3 A5,8 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-550-B 3 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 B4 A1,3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A1,3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A1,3,7,11,15,17
53 B2 A3,6 B3 A2,5,8 B4 A3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - -
103 B3 A5,8 B4 A3,7,10 B5 A5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - - - -
153 B4 A7,10 B5 A5,9,12 B6 A7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - -
203 B5 A9,12 B6 A7,11,14 B7 A9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - - - -
253 B6 A11,14 B7 A9,13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - -
303 B7 A13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - - - -
353 B8 A15,17 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。

ロッドタイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
65 115 165 215 265 315 365 415
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-80-300-F -47.5 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 - - - - - - - -
2.5 B2 A2,4 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - -
52.5 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-550-F -47.5 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 B4 A2,4,6 B5 A1,3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A1,3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10
2.5 B2 A2,4 B3 A3,5 B4 A2,4,6 B5 A3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10 - -
52.5 B3 A3,5 B4 A4,6 B5 A3,5,7 B6 A4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - -
102.5 B4 A4,6 B5 A5,7 B6 A4,6,8 B7 A5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - - - -
152.5 B5 A5,7 B6 A6,8 B7 A5,7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - -
202.5 B6 A6,8 B7 A7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - - - -
252.5 B7 A7,9 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - -
302.5 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-300-B -47.5 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - -
2.5 B2 A3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - - - -
52.5 B3 A5,8 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-80-550-B -47.5 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 B4 A1,3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A1,3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A1,3,7,11,15,17
2.5 B2 A3,6 B3 A2,5,8 B4 A3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - -
52.5 B3 A5,8 B4 A3,7,10 B5 A5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - - - -
102.5 B4 A7,10 B5 A5,9,12 B6 A7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - -
152.5 B5 A9,12 B6 A7,11,14 B7 A9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - - - -
202.5 B6 A11,14 B7 A9,13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - -
252.5 B7 A13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - - - -
302.5 B8 A15,17 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。


アクチュエータのストロークサイズ別取りつけ穴位置(X寸法) SA7C・SA7R・RRA7C・RRA7R

適用アクチュエータ

<スライダータイプ>
RCP6-SA7C・RCPS6-SA7C
RCP6-SA7R・RCPS6-SA7R
RCS4-SA7C・RCS4-SA7R

<ロッドタイプ>
RCP6-RRA7C・RCPS6-RRA7C
RCP6-RRA7R・RCPS6-RRA7R
RCS4-RRA7C・RCS4-RRA7R

RBEアクチュエータブラケット

RBEアクチュエータブラケット

スライダータイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
50 100 150 200 250 300 350 400
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-90-300-F 3 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 - - - - - - - - - -
53 B2 A2,4 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - -
103 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-550-F 3 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 B4 A2,4,6 B5 A1,3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A1,3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10
53 B2 A2,4 B3 A3,5 B4 A2,4,6 B5 A3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10 - -
103 B3 A3,5 B4 A4,6 B5 A3,5,7 B6 A4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - -
153 B4 A4,6 B5 A5,7 B6 A4,6,8 B7 A5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - - - -
203 B5 A5,7 B6 A6,8 B7 A5,7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - -
253 B6 A6,8 B7 A7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - - - -
303 B7 A7,9 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - -
353 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-300-B 3 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - -
53 B2 A3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - - - -
103 B3 A5,8 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-550-B 3 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 B4 A1,3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A1,3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A1,3,7,11,15,17
53 B2 A3,6 B3 A2,5,8 B4 A3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - -
103 B3 A5,8 B4 A3,7,10 B5 A5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - - - -
153 B4 A7,10 B5 A5,9,12 B6 A7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - -
203 B5 A9,12 B6 A7,11,14 B7 A9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - - - -
253 B6 A11,14 B7 A9,13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - -
303 B7 A13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - - - -
353 B8 A15,17 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。

ロッドタイプ

単位 : mm

ブラケット品番 X ストローク
70 120 170 220 270 320 370 420
基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴 基準
リーマ
穴*1
ねじ穴
RBE-90-300-F -70 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 - - - - - - - - - -
-20 B2 A2,4 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - -
30 B3 A3,5 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-550-F -70 B1 A1,3 B2 A2,4 B3 A1,3,5 B4 A2,4,6 B5 A1,3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A1,3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10
-20 B2 A2,4 B3 A3,5 B4 A2,4,6 B5 A3,5,7 B6 A2,4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A2,4,6,8,10 - -
30 B3 A3,5 B4 A4,6 B5 A3,5,7 B6 A4,6,8 B7 A3,5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - -
80 B4 A4,6 B5 A5,7 B6 A4,6,8 B7 A5,7,9 B8 A4,6,8,10 - - - - - -
130 B5 A5,7 B6 A6,8 B7 A5,7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - -
180 B6 A6,8 B7 A7,9 B8 A6,8,10 - - - - - - - - - -
230 B7 A7,9 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - -
280 B8 A8,10 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-300-B -70 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - -
-20 B2 A3,6 B3 A2,5,8 - - - - - - - - - - - -
30 B3 A5,8 - - - - - - - - - - - - - -
RBE-90-550-B -70 B1 A2,4 B2 A1,3,6 B3 A2,5,8 B4 A1,3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A1,3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A1,3,7,11,15,17
-20 B2 A3,6 B3 A2,5,8 B4 A3,7,10 B5 A2,5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A2,5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - -
30 B3 A5,8 B4 A3,7,10 B5 A5,9,12 B6 A3,7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A3,7,11,15,17 - - - -
80 B4 A7,10 B5 A5,9,12 B6 A7,11,14 B7 A5,9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - -
130 B5 A9,12 B6 A7,11,14 B7 A9,13,16 B8 A7,11,15,17 - - - - - - - -
180 B6 A11,14 B7 A9,13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - -
230 B7 A13,16 B8 A11,15,17 - - - - - - - - - - - -
280 B8 A15,17 - - - - - - - - - - - - - -

*1: アクチュエータのモータ部分が上側にある場合の数値です。

リーマ穴で位置決めする場合は、アクチュエータのモータ側のリーマ穴1か所(基準リーマ穴)だけを使用してください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

直動サポートにはこのような商品があります