更新日:2025年07月29日

三菱電機ロボット対応商品

このエントリーをはてなブックマークに追加

1.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ロボットハンド(グリッパ)

仕様(HRC-03-125035)

駆動 電動
把持力範囲[N] 50~190
質量[kg]  0.7
ストローク[㎜]  10

 

 

特長

(1)ロボットに簡単接続
三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。

(2)コントローラ内蔵
グリッパにコントローラを内蔵しているため、外部コントローラは不要です。
使用ケーブルの削減や、コントローラ設置スペースの削減が可能です。

(3)セルフロック機構搭載
停電やケーブルの破損などにより電力の供給が突然途切れても、セルフロック機構によりグリッパの把持力が変化しないため、ワークを落としません。
設備やワークの破損を防ぎ安全性を保ちます。


▶その他の協働ロボット用グリッパはこちら
▶協働ロボット用グリッパの選定方法はこちら

2.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ツールチェンジャ「MATCH」

特長

空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。

手動で簡単に取りつけ・取りはずしができます。
専用のグリッパステーションを使用すれば、自動運転での取りつけ・取りはずしも可能です。
小型・軽量で、最大可搬重量は25kgです。



3.三菱電機ロボット(MELFA)専用 ロボットスタンド(ロボット架台)

・三菱電機の産業用ロボット、協働ロボットに対応した鋳鉄製ロボット用架台です

・三菱電機の協働ロボット専用ロボットスタンド(RSA)と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台があります
詳細はこちら

・お客さまの設計・調達の手間を省きます

・届き次第すぐに組みつけが可能

・RSAは実働8日目、RSBは実働11日目に出荷
※注文数が6個以上の場合はお問い合わせください。

・鋳造から加工まで社内で一貫生産している当社が、
品質の高い鋳物品を短納期、低コストでご提供します


商品紹介 生産性・作業性向上 自動化・ロボット・電動化 工作機械 自動車製造工程 FA機器 ロボット周辺機器 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加