• account

公開日:2026年05月26日

AGV・AMRで空気圧機器を使いたい【小型・軽量化】

このエントリーをはてなブックマークに追加

エア供給源がない場所でも使える小型コンプレッサがあります

AGVやAMRロボットなど、エア配管の確保が難しい環境でもエアグリッパを使いたいというニーズが高まっています。
NBKのコンパクトコンプレッサ AEPN は、わずか3.5kgでコントローラ内蔵の一体構造のため、省スペース機器にも簡単に搭載可能。
電源さえあれば圧縮空気を生成でき、最大0.6MPaの供給圧と2系統制御にも対応します。
コンプレッサ配置の自由度が高まり、空圧機器の活用範囲が広がります。

 

 

おすすめ商品

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 小型・省スペース・軽量化 自動化・ロボット・電動化 作業性・メンテナンス 工作機械 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 ロボット周辺機器 課題解決事例集
このエントリーをはてなブックマークに追加