• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ・ボルト

フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)

Vented Flanged Socket Head Cap Screws - Silver Plating

SVFSS-AG

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 電気伝導性
  • 簡単作業

形状図

SVFSS-AGフランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFSS-M4-6-AG M4 0.7 6 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.5 710 781 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-8-AG M4 0.7 8 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.7 710 781 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-10-AG M4 0.7 10 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 1.8 740 814 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-12-AG M4 0.7 12 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2 750 825 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-16-AG M4 0.7 16 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.2 830 913 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M4-20-AG M4 0.7 20 9 7 4 全ねじ 3 2 0.8 1.5 20 2.6 880 968 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-8-AG M5 0.8 8 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 2.9 770 847 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-10-AG M5 0.8 10 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.2 780 858 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-12-AG M5 0.8 12 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.4 810 891 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-16-AG M5 0.8 16 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 3.9 860 946 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-20-AG M5 0.8 20 11 8.5 5 全ねじ 4 2.5 1 1.5 20 4.4 900 990 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M5-25-AG M5 0.8 25 11 8.5 5 16 4 2.5 1 1.5 20 5.2 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-10-AG M6 1 10 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 4.9 830 913 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-12-AG M6 1 12 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 5.3 840 924 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-16-AG M6 1 16 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6 900 990 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-20-AG M6 1 20 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 6.6 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M6-25-AG M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 2 20 7.5 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-12-AG M8 1.25 12 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 11 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-16-AG M8 1.25 16 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 13 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-20-AG M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 14 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-25-AG M8 1.25 25 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 15 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SVFSS-M8-30-AG M8 1.25 30 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 2 10 17 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFSS-AG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
銀メッキ
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 銀メッキ処理により、ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
  • 電気抵抗率
    銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)

*銀の素材の値です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります