• account
  • 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head

SVSHS-SD

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • スリム
  • 装飾

形状図

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t d 1袋入り数 質量
(g)
SVSHS-M3-6-SD 14,400 15,840 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 1.2 20 0.41
SVSHS-M3-8-SD 15,500 17,050 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 1.2 20 0.51
SVSHS-M3-10-SD 16,300 17,930 CAD カート カート 在庫品M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 1.2 20 0.61
SVSHS-M4-6-SD 14,200 15,620 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.5 20 0.73
SVSHS-M4-8-SD 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.5 20 0.83
SVSHS-M4-10-SD 14,200 15,620 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.5 20 1
SVSHS-M4-12-SD 15,000 16,500 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.5 20 1.1
SVSHS-M4-16-SD 16,400 18,040 CAD カート カート 在庫品M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.5 20 1.4
SVSHS-M5-6-SD 7,760 8,536 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 6 8 1.5 3 3 1.5 10 1.1
SVSHS-M5-8-SD 7,100 7,810 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 8 8 1.5 3 3 1.5 10 1.3
SVSHS-M5-10-SD 7,480 8,228 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 10 8 1.5 3 3 1.5 10 1.6
SVSHS-M5-12-SD 7,740 8,514 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 12 8 1.5 3 3 1.5 10 1.8
SVSHS-M5-16-SD 8,460 9,306 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 16 8 1.5 3 3 1.5 10 2.3
SVSHS-M5-20-SD 9,140 10,054 CAD カート カート 在庫品M5 0.8 20 8 1.5 3 3 1.5 10 2.8
SVSHS-M6-6-SD 8,380 9,218 CAD カート カート 在庫品M6 1 6 9 1.5 3 4 2 10 1.5
SVSHS-M6-8-SD 7,360 8,096 CAD カート カート 在庫品M6 1 8 9 1.5 3 4 2 10 1.9
SVSHS-M6-10-SD 7,550 8,305 CAD カート カート 在庫品M6 1 10 9 1.5 3 4 2 10 2.2
SVSHS-M6-12-SD 7,800 8,580 CAD カート カート 在庫品M6 1 12 9 1.5 3 4 2 10 2.6
SVSHS-M6-16-SD 8,450 9,295 CAD カート カート 在庫品M6 1 16 9 1.5 3 4 2 10 3.3
SVSHS-M6-20-SD 8,920 9,812 CAD カート カート 在庫品M6 1 20 9 1.5 3 4 2 10 4

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSHS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの極低頭小頭ボルト。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SVSHS-M3-SD 5 5.03
SVSHS-M4-SD 6 8.78
SVSHS-M5-SD 8 14.2
SVSHS-M6-SD 9 20.1

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります