寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
引張破断荷重(N) | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M3-4-UC | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.39 | 1300 | 10 | 3.6 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-5-UC | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.39 | 1300 | 10 | 4 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-6-UC | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.39 | 1300 | 10 | 4.4 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-5-UC | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.93 | 1420 | 10 | 8.3 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-6-UC | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.93 | 1420 | 10 | 8.9 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-8-UC | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.93 | 1420 | 10 | 10 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-6-UC | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.8 | 3000 | 10 | 7.3 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-8-UC | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.8 | 3000 | 10 | 9.8 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-10-UC | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.8 | 3000 | 10 | 12 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-6-UC | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 4.6 | 7770 | 10 | 12 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-8-UC | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 4.6 | 7770 | 10 | 16 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-10-UC | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 4.6 | 7770 | 10 | 19 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHS-UC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ステンレス製の薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトです。
- SSHS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。






/11576_1.jpg?upd=20261001145222&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)