寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M3-4-UCL | M3 | 0.5 | 4 | 2 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 2 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-16-UCL | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.4 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.6 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-20-UCL | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.7 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.7 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4.8 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.4 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 7.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-8-UCL | M8 | 1.25 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 9 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-10-UCL | M8 | 1.25 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 10 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-12-UCL | M8 | 1.25 | 12 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 11 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-16-UCL | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-20-UCL | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-25-UCL | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 15 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-30-UCL | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 17 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-35-UCL | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 19 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-40-UCL | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 21 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SSC-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-UCLのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-UCLのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-UCLがカバーから抜け落ちることはありません。


/12941_1.jpg?upd=20261002101833&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)